(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テクロック ダイヤルデプスゲージ DM-223用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テクロック ダイヤルデプスゲージ DM-223用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,680円
税込単価
13,948円

【特長】・DM-223用のダイヤルゲージです。【商品仕様】・測定範囲20mm・...

詳細情報を確認する

型番

DM-223DG 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DM-223DG

1個

12,680( 13,948円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・DM-223用のダイヤルゲージです。
【商品仕様】
・測定範囲20mm
・目量0.01mm
・測定子ZS-034φ3.2球付き
・トラスココード:838-0231
・質量:150g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

テクロック ダイヤルデプスゲージ DM-223用の型番DM-223DGのページです。
型番DM-223DGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テクロック ダイヤルデプスゲージ DM-223用

テクロック ダイヤルデプスゲージ DM-223用

    テクロック ダイヤルデプスゲージ DM-224用

    テクロック ダイヤルデプスゲージ DM-224用

      テクロック ダイヤルデプスゲージ ニードル測定子タイプ(φ2mm)測定範囲20mm

      テクロック ダイヤルデプスゲージ ニードル測定子タイプ(φ2mm)測定範囲20mm

        テクロック ダイヤルデプスゲージ 直読仕様タイプ 測定範囲20mm

        テクロック ダイヤルデプスゲージ 直読仕様タイプ 測定範囲20mm

          テクロック 大型デプスゲージ

          テクロック 大型デプスゲージ

            テクロック デジタルデプスゲージ 鋼球測定子タイプ 測定範囲12mm

            テクロック デジタルデプスゲージ 鋼球測定子タイプ 測定範囲12mm

              テクロック デジタルデプスゲージ ニードル測定子タイプ 測定範囲12mm

              テクロック デジタルデプスゲージ ニードル測定子タイプ 測定範囲12mm

                テクロック ダイヤルデプスゲージ 針状測定子タイプ 測定範囲30mm

                テクロック ダイヤルデプスゲージ 針状測定子タイプ 測定範囲30mm

                  テクロック ダイヤルデプスゲージ 鋼球測定子タイプ

                  テクロック ダイヤルデプスゲージ 鋼球測定子タイプ

                    テクロック ダイヤルデプスゲージ ニードル測定子タイプ(φ2mm)測定範囲10mm

                    テクロック ダイヤルデプスゲージ ニードル測定子タイプ(φ2mm)測定範囲10mm

                      テクロック ダイヤルデプスゲージ 直読仕様タイプ

                      テクロック ダイヤルデプスゲージ 直読仕様タイプ

                        テクロック ダイヤルデプスゲージ バックプランジャ形

                        テクロック ダイヤルデプスゲージ バックプランジャ形

                          テクロック ダイヤルデプスゲージ 継足接続で最大220mm

                          テクロック ダイヤルデプスゲージ 継足接続で最大220mm

                            メーカー テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック
                            通常価格 12,680円 12,324円 14,372円 14,904円 45,880円 30,653円 30,550円 20,822円 13,909円 15,747円 13,882円 24,287円 18,407円
                            通常出荷日 16日目   17日目   3日目   3日目   7日目   3日目   2日目   3日目   3日目   3日目   3日目   7日目   3日目  

                            テクロック ダイヤルデプスゲージ DM-223用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            デプスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました