(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テクロック ダイヤルデプスゲージ ニードル測定子タイプ(φ2mm)測定範囲20mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テクロック ダイヤルデプスゲージ ニードル測定子タイプ(φ2mm)測定範囲20mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,372円
税込単価
15,809円

【用途】・デプスゲージは、測定物の深さや段差の測定に最適です。【商品仕様】・測...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 商品タイプ:
    デプスゲージ
  • 表示形式:
    ダイヤル
  • 測定範囲(mm):
    0〜20
  • 最小表示(mm):
    0.01
  • JANコード:
    4560120870946
  • トラスココード:
    838-0230
  • 質量(g):
    300

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DM-221

1個

14,372( 15,809円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・デプスゲージは、測定物の深さや段差の測定に最適です。
【商品仕様】
・測定範囲(mm):20
・目量(mm):0.01
・測定子形状:φ2平
・JANコード:4560120870946
・トラスココード:838-0230
・質量:300g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テクロック ダイヤルデプスゲージ ニードル測定子タイプ(φ2mm)測定範囲20mmの型番DM-221のページです。
型番DM-221に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テクロック ダイヤルデプスゲージ ニードル測定子タイプ(φ2mm)測定範囲20mm

テクロック ダイヤルデプスゲージ ニードル測定子タイプ(φ2mm)測定範囲20mm

    テクロック ダイヤルデプスゲージ 針状測定子タイプ 測定範囲30mm

    テクロック ダイヤルデプスゲージ 針状測定子タイプ 測定範囲30mm

      テクロック ダイヤルデプスゲージ ニードル測定子タイプ(φ2mm)測定範囲10mm

      テクロック ダイヤルデプスゲージ ニードル測定子タイプ(φ2mm)測定範囲10mm

        テクロック ダイヤルデプスゲージ 直読仕様タイプ

        テクロック ダイヤルデプスゲージ 直読仕様タイプ

          テクロック ダイヤルデプスゲージ バックプランジャ形

          テクロック ダイヤルデプスゲージ バックプランジャ形

            テクロック ダイヤルデプスゲージ DM-224用

            テクロック ダイヤルデプスゲージ DM-224用

              テクロック ダイヤルデプスゲージ 小形丸ベース

              テクロック ダイヤルデプスゲージ 小形丸ベース

                テクロック ダイヤルデプスゲージ 鋼球測定子タイプ

                テクロック ダイヤルデプスゲージ 鋼球測定子タイプ

                  テクロック デジタルデプスゲージ ニードル測定子タイプ 測定範囲12mm

                  テクロック デジタルデプスゲージ ニードル測定子タイプ 測定範囲12mm

                    テクロック ダイヤルデプスゲージ プリント基板測定用

                    テクロック ダイヤルデプスゲージ プリント基板測定用

                      テクロック ダイヤルデプスゲージ 直読仕様タイプ 測定範囲20mm

                      テクロック ダイヤルデプスゲージ 直読仕様タイプ 測定範囲20mm

                        テクロック ダイヤルデプスゲージ 小形ベースタイプ

                        テクロック ダイヤルデプスゲージ 小形ベースタイプ

                          テクロック ダイヤルデプスゲージ DM-223用

                          テクロック ダイヤルデプスゲージ DM-223用

                            メーカー テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック
                            通常価格 14,372円 20,822円 15,747円 13,882円 24,287円 12,324円 10,471円 13,909円 30,550円 26,515円 14,904円 17,238円 12,680円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   7日目   17日目   3日目   3日目   2日目   3日目   3日目   7日目   16日目  
                            校正証明書 - - - -
                            商品タイプ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ - - デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ -
                            表示形式 ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル - - ダイヤル ダイヤル デジタル ダイヤル ダイヤル ダイヤル -
                            測定範囲(mm) 0〜20 0〜30 0〜10 0~10 - - 0〜10 0〜10 0~12 0〜5 0~20 0~5 -
                            最小表示(mm) 0.01 0.01 0.01 0.01 - - 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 -

                            テクロック ダイヤルデプスゲージ ニードル測定子タイプ(φ2mm)測定範囲20mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            デプスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました