(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TOA 防滴ハンド型ダイナミックマイク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TOA 防滴ハンド型ダイナミックマイク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,999円
税込単価
32,999円

【特長】・明瞭性に優れたスピーチ用マイクロホンです。【商品仕様】・防滴ハンド型...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    標準タイプ
  • 防水性:
  • JANコート:
    4538095001221
  • トラスココード:
    722-3641
  • 質量(g):
    170.000
  • 詳細タイプ:
    防滴ハンド型ダイナミックマイク
  • 形式:
    ムービングコイルマイク
  • 指向性パターン:
    単一指向性
  • 定格インピーダンス(Ω):
    600(不平衡)
  • 定格感度レベル(dB):
    -59(1kHz 0dB=1V/Pa)
  • 周波数特性(Hz):
    100~12000
  • トークスイッチ:
    ロッカー式、ショートオフ型
  • サイズ(mm):
    Φ55×198(出力コード部除く)
  • 材質1:
    ボディー:アルミ
  • 材質2:
    ヘッド:ABS樹脂+パンチングネット 圧延鋼板
  • 付属品:
    マイクホルダー(U5/16)×1
  • 出力コード:
    2心シールド線(単式ホーンプラグ)、不平衡、10m、黒、半艶

型番

DM-2200 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DM-2200

1個

29,999( 32,999円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・明瞭性に優れたスピーチ用マイクロホンです。

【商品仕様】
・防滴ハンド型ダイナミックマイク
・JANコード:4538095001221
・トラスココード:722-3641
・質量:170g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TOA 防滴ハンド型ダイナミックマイクの型番DM-2200のページです。
型番DM-2200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TOA 防滴ハンド型ダイナミックマイク

TOA 防滴ハンド型ダイナミックマイク

    TOA ハンド型ダイナミックマイク DM-1100

    TOA ハンド型ダイナミックマイク DM-1100

      TOA ハンド型ダイナミックマイク DM-1200

      TOA ハンド型ダイナミックマイク DM-1200

        アイコム 耳かけ型イヤホン

        アイコム 耳かけ型イヤホン

          小型スピーカーマイク

          小型スピーカーマイク

            TOA ラベリア型コンデンサーマイク

            TOA ラベリア型コンデンサーマイク

              イヤホン

              イヤホン

                TOA ダイナミックマイク卓上型

                TOA ダイナミックマイク卓上型

                  アイコム 外部スピーカー

                  アイコム 外部スピーカー

                    TOA スピーチ用マイクロホン

                    TOA スピーチ用マイクロホン

                      アイコム イヤーパット型スピーカー (HS‐92用)

                      アイコム イヤーパット型スピーカー (HS‐92用)

                        アイコム イヤホン

                        アイコム イヤホン

                          アイコム スピーカーマイクロホン

                          アイコム スピーカーマイクロホン

                            メーカー TOA TOA TOA ICOM ICOM TOA ICOM TOA ICOM TOA ICOM ICOM ICOM
                            通常価格 29,999円 6,682円 12,907円 2,000円 3,800円 29,641円 1,418円 31,095円 3,308円 21,523円 6,800円 1,418円 11,328円
                            通常出荷日 7日目   1日目   7日目   2日目~   4日目~   7日目   1日目~   7日目   7日目   11日目   4日目   1日目~   7日目  
                            商品タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ - - 標準タイプ - 標準タイプ - 標準タイプ - - -
                            防水性 - - - - - - - - - - - -
                            JANコート 4538095001221 4538095001191 - - - 4538095001443 - - - 4538095001207 - - -
                            トラスココード 722-3641 722-3587 722-3595 - - 817-2833 - 722-3650 - 722-3609 - - -
                            質量(g) 170.000 155.000 298.000 - - 100.000 - 770.000 - 245.000 - - -

                            TOA 防滴ハンド型ダイナミックマイクのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました