(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TOA ダイナミックマイクロホン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TOA ダイナミックマイクロホン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,774円
税込単価
37,151円

【特長】・ボーカル・スピーチ用マイクです。【商品仕様】・スライド式トークスイッ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    標準タイプ
  • トラスココード:
    722-3625
  • 質量(g):
    280.000
  • 詳細タイプ:
    ハンド型ダイナミックマイク
  • 形式:
    ムービングコイルマイク
  • 指向性パターン:
    単一指向性
  • 定格インピーダンス(Ω):
    600(平衡)
  • 定格感度レベル(dB):
    -56(1kHz 0dB=1V/Pa)
  • 周波数特性(Hz):
    70~15000
  • トークスイッチ:
    スライド式、ショートオフ型
  • サイズ(mm):
    Φ40.5×173(出力コード部除く)
  • 材質1:
    ボディー:亜鉛ダイカスト
  • 材質2:
    ヘッド:黄銅+亜鉛めっき鋼線
  • 付属品:
    マイクホルダー(U5/16)×1/出力コード(2心シールド線、不平衡、10m、黒、半艶、キャノンXLR-3-11C相当品、対、単式ホーンプラグ)×1

型番

DM-1500 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DM-1500

1個

33,774( 37,151円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボーカル・スピーチ用マイクです。
【商品仕様】
・スライド式トークスイッチ付き
・TOA ダイナミックマイクロホン
・トラスココード:722-3625
・質量:280g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TOA ダイナミックマイクロホンの型番DM-1500のページです。
型番DM-1500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TOA ダイナミックマイクロホン

TOA ダイナミックマイクロホン

    TOA ハンドマイク

    TOA ハンドマイク

      TOA ハンド型ダイナミックマイク DM-1200

      TOA ハンド型ダイナミックマイク DM-1200

        TOA スピーチ用マイクロホン

        TOA スピーチ用マイクロホン

          TOA ハンド型ダイナミックマイク DM-1100

          TOA ハンド型ダイナミックマイク DM-1100

            TOA 防滴ハンド型ダイナミックマイク

            TOA 防滴ハンド型ダイナミックマイク

              TOA 接話型マイク リモート機能付

              TOA 接話型マイク リモート機能付

                防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム 300MHz帯防滴形ワイヤレスマイクロホン スピーチタイプ

                防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム 300MHz帯防滴形ワイヤレスマイクロホン スピーチタイプ

                  TOA 接話型マイク

                  TOA 接話型マイク

                    TOA ダイナミックマイク ハンド形

                    TOA ダイナミックマイク ハンド形

                      アルインコ EDC214R用1台充電アダプター

                      アルインコ EDC214R用1台充電アダプター

                        アイコム 電源変換ケーブル

                        アイコム 電源変換ケーブル

                          アイコム マグネット基台付マイクロホン

                          アイコム マグネット基台付マイクロホン

                            メーカー TOA TOA TOA TOA TOA TOA TOA ユニペックス TOA TOA アルインコ ICOM ICOM
                            通常価格 33,774円 15,000円 12,907円 21,523円 6,682円 29,999円 13,526円 35,432円 10,748円 11,790円 4,335円 1,891円 23,592円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   11日目   1日目   7日目   7日目   19日目   7日目   7日目   1日目   7日目   5日目  
                            商品タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ - 標準タイプ 標準タイプ - - -
                            トラスココード 722-3625 817-2830 722-3595 722-3609 722-3587 722-3641 817-2859 - 817-2858 722-3838 - - -
                            質量(g) 280.000 298.000 298.000 245.000 155.000 170.000 200.000 - 230.000 230.000 - - -
                            詳細タイプ ハンド型ダイナミックマイク リモート機能付ハンド型ダイナミックマイク ハンド型ダイナミックマイク ハンド型ダイナミックマイク ハンド型ダイナミックマイク 防滴ハンド型ダイナミックマイク 接話型マイク(リモート機能付) - 接話型マイク 接話型マイク - - -
                            形式 ムービングコイルマイク ムービングコイルマイク ムービングコイルマイク ムービングコイルマイク ムービングコイルマイク ムービングコイルマイク ムービングコイルマイク - ムービングコイルマイクロホン ムービングコイルマイクロホン - - -

                            TOA ダイナミックマイクロホンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました