(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TOA ハンドマイク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TOA ハンドマイク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,000円
税込単価
16,500円

【特長】・明瞭性に優れたスピーチ用マイクです。・アンプの電源起動やチャイムの起...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    標準タイプ
  • トラスココード:
    817-2830
  • 質量(g):
    298.000
  • 詳細タイプ:
    リモート機能付ハンド型ダイナミックマイク
  • 形式:
    ムービングコイルマイク
  • 指向性パターン:
    単一指向性
  • 定格インピーダンス(Ω):
    600(平衡)
  • 定格感度レベル(dB):
    -52(1kHz 0dB=1V/Pa)
  • 周波数特性(Hz):
    50~12000
  • トークスイッチ:
    スライド式、ショートオフ型(リモート機能付)
  • サイズ(mm):
    Φ39.5×163(出力コード部除く)
  • 材質1:
    ボディー:亜鉛ダイカスト
  • 材質2:
    ヘッド:アルミダイカスト+亜鉛めっき鋼線
  • 付属品:
    マイクホルダー(U5/16、NS5/8、W3/8)×1
  • 出力コード:
    2心シールド線+2心線(5P-DINプラグ付)、平衡、5m、黒、半艶

型番

DM-1200D 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DM-1200D

2個

15,000( 16,500円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・明瞭性に優れたスピーチ用マイクです。
・アンプの電源起動やチャイムの起動ができるリモート機能を備えています。

【商品仕様】
・ハンドマイク
・トラスココード:817-2830
・質量:298g
【材質/仕上】
・ボディー:亜鉛ダイカスト
・ヘッド:アルミダイカスト+亜鉛めっき鋼線

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TOA ハンドマイクの型番DM-1200Dのページです。
型番DM-1200Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TOA ハンドマイク

TOA ハンドマイク

    アルインコ 防水型スピーカーマイク(スプリングプラグ)

    アルインコ 防水型スピーカーマイク(スプリングプラグ)

      TOA フレキシブルマイク(スイッチ付)

      TOA フレキシブルマイク(スイッチ付)

        TOA フレキシブルマイク

        TOA フレキシブルマイク

          TOA マイク用コンセント キャノン型 XLM-3-32PCH-R相当品

          TOA マイク用コンセント キャノン型 XLM-3-32PCH-R相当品

            TOA 埋込型コンデンサーマイク

            TOA 埋込型コンデンサーマイク

              小型スピーカーマイク

              小型スピーカーマイク

                TOA 本体直付け用ワイヤレスアンテナ

                TOA 本体直付け用ワイヤレスアンテナ

                  TOA ヘッドセットマイク

                  TOA ヘッドセットマイク

                    TOA ワイドホーンスピーカー30W

                    TOA ワイドホーンスピーカー30W

                      ワイドホーンスピーカー15W

                      ワイドホーンスピーカー15W

                        TOA グーズネック型コンデンサーマイク

                        TOA グーズネック型コンデンサーマイク

                          TOA ヘッドセットキット

                          TOA ヘッドセットキット

                            メーカー TOA アルインコ TOA TOA TOA TOA ICOM TOA TOA TOA TOA TOA TOA
                            通常価格 15,000円 11,500円 25,546円 23,654円 7,329円 47,264円 3,800円 9,849円 13,890円 36,271円 28,579円 33,238円 16,934円
                            通常出荷日 7日目   6日目   7日目   7日目   5日目   7日目   4日目~   5日目   4日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
                            商品タイプ 標準タイプ - 標準タイプ 標準タイプ - 標準タイプ - - 標準タイプ - - 標準タイプ 標準タイプ
                            トラスココード 817-2830 - 817-2832 817-2831 817-2889 817-2834 - - 817-2891 - - 817-2836 722-4087
                            質量(g) 298.000 - 475.000 465.000 95.000 85.000 - - 45.000 - - 135.000 47.000
                            詳細タイプ リモート機能付ハンド型ダイナミックマイク - フレキシブル型ダイナミックマイク フレキシブル型ダイナミックマイク マイク用コンセント(キャノン型) 埋込型コンデンサーマイク - - ヘッドセットマイク - - グースネック型コンデンサーマイク 卓上用マイクスタンドベース
                            形式 ムービングコイルマイク - ムービングコイルマイクロホン ムービングコイルマイクロホン - コンデンサーマイク - - エレクトレットコンデンサー型 - - コンデンサーマイク -

                            TOA ハンドマイクのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました