(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TOA ハンド型ダイナミックマイク DM-1100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TOA ハンド型ダイナミックマイク DM-1100

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,682円
税込単価
7,350円

【特長】・明瞭性に優れたスピーチ用マイクロホンです。【商品仕様】・ハンド型ダイ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    標準タイプ
  • JANコート:
    4538095001191
  • トラスココード:
    722-3587
  • 質量(g):
    155.000
  • 詳細タイプ:
    ハンド型ダイナミックマイク
  • 形式:
    ムービングコイルマイク
  • 指向性パターン:
    単一指向性
  • 定格インピーダンス(Ω):
    600(不平衡)
  • 定格感度レベル(dB):
    -54(1kHz 0dB=1V/Pa)
  • 周波数特性(Hz):
    100~12000
  • トークスイッチ:
    スライド式、ショートオフ型
  • サイズ(mm):
    Φ55×178(出力コード部除く)
  • 材質1:
    ボディー:アルミダイカスト
  • 材質2:
    ヘッド:ABS+亜鉛めっき鋼線
  • 付属品:
    マイクホルダー(U5/16、NS5/8)×1
  • 出力コード:
    1心シールド線(単式ホーンプラグ付)、不平衡、7.5m、黒、半艶

型番

DM-1100 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DM-1100

3個

6,682( 7,350円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・明瞭性に優れたスピーチ用マイクロホンです。

【商品仕様】
・ハンド型ダイナミックマイク
・JANコード:4538095001191
・トラスココード:722-3587
・質量:155g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TOA ハンド型ダイナミックマイク DM-1100の型番DM-1100のページです。
型番DM-1100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TOA ハンド型ダイナミックマイク DM-1100

TOA ハンド型ダイナミックマイク DM-1100

    TOA 防滴ハンド型ダイナミックマイク

    TOA 防滴ハンド型ダイナミックマイク

      TOA スピーチ用マイクロホン

      TOA スピーチ用マイクロホン

        TOA ハンド型ダイナミックマイク DM-1200

        TOA ハンド型ダイナミックマイク DM-1200

          TOA ダイナミックマイクロホン

          TOA ダイナミックマイクロホン

            防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム 300MHz帯防滴形ワイヤレスマイクロホン スピーチタイプ

            防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム 300MHz帯防滴形ワイヤレスマイクロホン スピーチタイプ

              TOA ハンドマイク

              TOA ハンドマイク

                TOA ラベリア型コンデンサーマイク

                TOA ラベリア型コンデンサーマイク

                  アルインコ EDC214R用1台充電アダプター

                  アルインコ EDC214R用1台充電アダプター

                    ハイパワー・デジタル無線機(簡易登録申請タイプ)オプション 適合機種:TPZ-D553

                    ハイパワー・デジタル無線機(簡易登録申請タイプ)オプション 適合機種:TPZ-D553

                      TOA ダイナミックマイク ハンド形

                      TOA ダイナミックマイク ハンド形

                        アイコム オープンイヤー型イヤホン (HS‐92用)

                        アイコム オープンイヤー型イヤホン (HS‐92用)

                          アイコム マグネットマイク

                          アイコム マグネットマイク

                            メーカー TOA TOA TOA TOA TOA ユニペックス TOA TOA アルインコ ケンウッド TOA ICOM ICOM
                            通常価格 6,682円 29,999円 21,523円 12,907円 33,774円 35,432円 15,000円 29,641円 4,335円 2,330円 11,790円 2,500円 15,087円
                            通常出荷日 1日目   7日目   11日目   7日目   7日目   19日目   7日目   7日目   1日目   1日目   7日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ - 標準タイプ 標準タイプ - - 標準タイプ - -
                            JANコート 4538095001191 4538095001221 4538095001207 - - - - 4538095001443 - - - - -
                            トラスココード 722-3587 722-3641 722-3609 722-3595 722-3625 - 817-2830 817-2833 - - 722-3838 - -
                            質量(g) 155.000 170.000 245.000 298.000 280.000 - 298.000 100.000 - - 230.000 - -
                            詳細タイプ ハンド型ダイナミックマイク 防滴ハンド型ダイナミックマイク ハンド型ダイナミックマイク ハンド型ダイナミックマイク ハンド型ダイナミックマイク - リモート機能付ハンド型ダイナミックマイク ラベリア型コンデンサーマイク - - 接話型マイク - -

                            TOA ハンド型ダイナミックマイク DM-1100のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました