(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2段式 低床ミニジャッキサイドレバー10ton

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

2段式 低床ミニジャッキサイドレバー10ton

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
75,827円  特別価格 
税込価格
83,410円  特別価格 

【特長】・超低床、小型、軽量・最低高90mm~150mm・2段式ラムにより60...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ジャッキ
  • 揚力(kN(t)):
    100(10)
  • ストローク(mm):
    60
  • トラスココード:
    721-6319
  • JANコード:
    4582203291325
  • 質量(g):
    6800.0
  • 材質1:
    スチール製、塗装仕上げ

(i)ご注意

  • 許容荷重以上の使用は、絶対に禁止してください。 ジャッキだけで支えている重量物の下には絶対に入らないでください。 シリンダーストロークの80%でご使用ください。

型番

DM-10S-2 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

DM-10S-2

1個

75,827円

71,315

( 78,447円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超低床、小型、軽量
・最低高90mm~150mm
・2段式ラムにより60mmのストロークが得られます
・横方向での使用ができます
・本体の高さが低いので狭い場所での使用に最適です
・操作レバーが水平方向の動作方式なので、狭い場所でのジャッキアップに最適
・スピードローラーでの重量物移動時に、方向転換が楽に行えます
【用途】
・重量物の据付・レベル出し等
・大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス
・エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業
【商品仕様】
・油圧ジャッキ能力10TON
・最低高さ90mm
・最高高さ150mm
・ストローク60mm
・ベース寸法Φ136.5
・1段目25mm2段目35mm
・JANコード:4582203291325
・トラスココード:721-6319
・質量:6.8kg
【材質/仕上】
・スチール製
・塗装仕上げ
【セット内容/付属品】
・操作ハンドル

(i)ご注意

  • 許容荷重以上の使用は、絶対に禁止してください。 ジャッキだけで支えている重量物の下には絶対に入らないでください。 シリンダーストロークの80%でご使用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2段式 低床ミニジャッキサイドレバー10ton

2段式 低床ミニジャッキサイドレバー10ton

    ダイキ ダイキ2段式ミニジャッキサイドレバー10tクリーンルーム仕様

    ダイキ ダイキ2段式ミニジャッキサイドレバー10tクリーンルーム仕様

      ダイキ ダイキ2段式ミニジャッキ10ton

      ダイキ ダイキ2段式ミニジャッキ10ton

        ダイキ ダイキ2段式ミニジャッキ10tクリーンルーム仕様

        ダイキ ダイキ2段式ミニジャッキ10tクリーンルーム仕様

          ダイキ 油圧ウェッジスプレッダー単動式1ton

          ダイキ 油圧ウェッジスプレッダー単動式1ton

            ダイキ 油圧ウェッジスプレッダー単動式1.4ton

            ダイキ 油圧ウェッジスプレッダー単動式1.4ton

              イーグル 2段伸び・クリーンルームレバー回転油圧ジャッキ能力10t

              イーグル 2段伸び・クリーンルームレバー回転油圧ジャッキ能力10t

                油圧ウェッジ スプレッダーセット1ton油圧ポンプ付

                油圧ウェッジ スプレッダーセット1ton油圧ポンプ付

                  油圧ジャッキ(2~50t) EA993BFシリーズ

                  油圧ジャッキ(2~50t) EA993BFシリーズ

                    メーカー ダイキ ダイキ ダイキ ダイキ ダイキ ダイキ 今野製作所 ダイキ エスコ
                    通常価格 75,827円 81,030円 57,549円 78,750円 91,837円 90,759円 78,480円 165,085円 4,850円
                    通常出荷日 4日目   8日目   8日目   4日目   8日目   3日目   11日目   8日目   1日目~   当日出荷可能
                    商品タイプ ジャッキ ジャッキ - ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ
                    揚力(kN(t)) 100(10) - - - 10(1) 14(1.4) 100(10) 10(1) -
                    ストローク(mm) 60 60 - 70 292 290 50 292 -
                    トラスココード 721-6319 721-6335 721-6301 721-6327 721-6670 721-6696 - 721-6688 -
                    JANコード 4582203291325 4582203291332 4582203290199 4582203291004 4582203291264 4582203291271 - 4582203291349 -

                    2段式 低床ミニジャッキサイドレバー10tonのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    油圧ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました