(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリーズC3掛置兼用

シリーズC3掛置兼用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
18,750円
税込単価
20,625円

【特長】・表示色を70色から設定できる交流式の電波掛置兼用時計です。・見やすい...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DL208W

1個

18,750( 20,625円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・表示色を70色から設定できる交流式の電波掛置兼用時計です。
・見やすい高コントラスト液晶です。
【材質】
・プラスチック枠
・前面プラスチック

DL208Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シリーズC3掛置兼用の型番DL208Wのページです。
型番DL208Wに関する仕様情報を記載しております。

シリーズC3掛置兼用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

時計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました