(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DK-185
NEWドイツベストマックス・キング 一般木工・集成材用 チップソー

NEWドイツベストマックス・キング 一般木工・集成材用 DK-185

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,568円
税込単価
5,025円

【特長】・『HRA.92.7高硬度チップ』採用により長切れします。・一般木工き...

詳細情報を確認する

  • 刃厚(mm):
    1.6
  • 内径(mm):
    20
  • 歯数(山数)(P):
    52
  • 最高使用回転数(rpm):
    6000
  • 刃材質:
    タングステンカーバイド
  • 材質(台金):
    工具鋼

(i)ご注意

  • ご使用の前には、機械の取扱説明書・仕様書にそって本製品を正しくご使用ください。
  • ご使用には、機械の取扱い説明書・仕様書にそって正しくご使用ください。

Loading...

DK-185 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
外径(mm)
JANコード
トラスココード
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DK-185

185
4949022000345
828-3450
293

1個

4,568( 5,025円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・『HRA.92.7高硬度チップ』採用により長切れします。
・一般木工きざみ用(粗切り用)です。
【用途】
・一般木工・集成材用。
【材質】
・台金:工具鋼●チップ:タングステンカーバイト

(i)ご注意

  • ご使用の前には、機械の取扱説明書・仕様書にそって本製品を正しくご使用ください。
  • ご使用には、機械の取扱い説明書・仕様書にそって正しくご使用ください。

Loading...

DK-185で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

NEWドイツベストマックス・キング 一般木工・集成材用の型番DK-185のページです。
型番DK-185に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NEWドイツベストマックス・キング 一般木工・集成材用

NEWドイツベストマックス・キング 一般木工・集成材用

    硬質サイディング用チップソー

    硬質サイディング用チップソー

      プレミアム スライドマルノコ用

      プレミアム スライドマルノコ用

        チップソー オールダイヤモンド

        チップソー オールダイヤモンド

          プレミアム ニス

          プレミアム ニス

            ドイツベストマックス(精密造作仕上げ用)

            ドイツベストマックス(精密造作仕上げ用)

              ジャストスタイルプロ

              ジャストスタイルプロ

                ドイツベストマックス(造作用)

                ドイツベストマックス(造作用)

                  一般木工用チップソー

                  一般木工用チップソー

                    大口径マルノコチップソー (木工用)

                    大口径マルノコチップソー (木工用)

                      板金職人(99440,99442,99443,99444)

                      板金職人(99440,99442,99443,99444)

                        BANKIN MASTER (ガルバ・板金切断)

                        BANKIN MASTER (ガルバ・板金切断)

                          ドイツイナズマカット PART2

                          ドイツイナズマカット PART2

                            メーカー チップソージャパン アイウッド アイウッド アイウッド アイウッド チップソージャパン アイウッド チップソージャパン アイウッド アイウッド アイウッド 山真製鋸 山真製鋸
                            通常価格 4,568円 4,740円 4,291円 17,078円 1,728円 7,401円 2,790円 5,068円 4,110円 7,164円 5,148円 4,330円 2,600円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   3日目   6日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   8日目  
                            刃厚(mm) 1.6 1.7 - - 1.6 1.6 - - 1.6 - - - -
                            内径(mm) 20 20 - 20 20 20 20 20 20 25.4 - 20 20
                            歯数(山数)(P) 52 - - - 52 90 - 64 - - - - -
                            最高使用回転数(rpm) 6000 - - - - - - - - - - - -
                            刃材質 タングステンカーバイド - - - - - - - - - - - -

                            NEWドイツベストマックス・キング 一般木工・集成材用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DK-165
                            DK-180
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外径
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 重量
                            (g)

                            4,568円

                            ( 5,025円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            1654949022000321828-3448254

                            4,568円

                            ( 5,025円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            1804949022000338828-3449277

                            チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました