(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルインコ 作業用連絡通信システム屋外用親局/屋内用親局

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DJM1R
アルインコ 作業用連絡通信システム屋外用親局/屋内用親局 トランシーバー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
202,429円
税込単価
222,672円

【特長】・親局1台に対して最多4台までのトランシーバーでリアルタイムでの会話が...

詳細情報を確認する

  • 品名:
    作業連絡用無線
  • 適合機種:
    DJM10
  • 適応中継器:
    -

(i)ご注意

  • 別途、作業用連絡通信システム専用トランシーバーのDJM10とイヤホンマイクなどが必要です。
  • 別途、作業用連絡通信システム専用トランシーバーのDJM1およびタイピンマイクなどが必要になります。

Loading...

商品情報を表示

DJM1R の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
アンテナ長(mm)
JANコード
トラスココード
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
質量(g)
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DJM1R

335/355
シルバー
4969182360585
514-7646
42.5
165
240
2000
本体:アルミダイキャスト

1個

202,429( 222,672円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・親局1台に対して最多4台までのトランシーバーでリアルタイムでの会話が可能です。
【用途】
・大型クレーンでの複数人での作業や、工場内で両手をフリーにした作業が必要な現場などに。
【材質】
・本体:アルミダイキャスト

(i)ご注意

  • 別途、作業用連絡通信システム専用トランシーバーのDJM10とイヤホンマイクなどが必要です。
  • 別途、作業用連絡通信システム専用トランシーバーのDJM1およびタイピンマイクなどが必要になります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルインコ 作業用連絡通信システム屋外用親局/屋内用親局の型番DJM1Rのページです。
型番DJM1Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルインコ 作業用連絡通信システム屋外用親局/屋内用親局

アルインコ 作業用連絡通信システム屋外用親局/屋内用親局

    防水型スピーカーマイク

    防水型スピーカーマイク

      アルインコ 防水型スピーカーマイク(スプリングプラグ)

      アルインコ 防水型スピーカーマイク(スプリングプラグ)

        アルインコ AC電源

        アルインコ AC電源

          ワイヤレスシステム携帯型送信機

          ワイヤレスシステム携帯型送信機

            アルインコ カールイヤホン

            アルインコ カールイヤホン

              防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム 入力ユニット

              防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム 入力ユニット

                工場内時報放送設備セット

                工場内時報放送設備セット

                  ケンウッド ハイパワー・デジタル無線機(簡易登録申請タイプ)オプション

                  ケンウッド ハイパワー・デジタル無線機(簡易登録申請タイプ)オプション

                    特定小電力 無線ガイドシステム 送信機/受信機

                    特定小電力 無線ガイドシステム 送信機/受信機

                      アルインコ 業務用咽喉マイク(スプリングプラグ)

                      アルインコ 業務用咽喉マイク(スプリングプラグ)

                        ユニペックス 防滴形ワイヤレスアンプ 300MHz帯 シングル CD/SD付き

                        ユニペックス 防滴形ワイヤレスアンプ 300MHz帯 シングル CD/SD付き

                          ハイパワー・デジタル無線機(簡易登録申請タイプ)オプション 適合機種:TPZ-D553

                          ハイパワー・デジタル無線機(簡易登録申請タイプ)オプション 適合機種:TPZ-D553

                            メーカー アルインコ ICOM アルインコ アルインコ TOA アルインコ ユニペックス TOA ケンウッド アルインコ アルインコ ユニペックス ケンウッド
                            通常価格 152,244円 2,000円 11,500円 3,078円 37,769円 1,731円 40,683円 12,096円 5,000円 17,032円 60,578円 193,816円 2,330円
                            通常出荷日 4日目   1日目   6日目   4日目   1日目~   4日目   5日目   5日目~   1日目   1日目   6日目   5日目   1日目  
                            品名 作業連絡用無線 - スピーカーマイク ACアダプター(運用・充電兼用) - - - - - - 咽喉マイク - -
                            適合機種 DJM10 - DJP45 DJDP10、DJDP50H、DJDPS50 DJR200D、DJP240、DJP300 - - - - - - DJP45、DJDP10、DJDP50H、DJDPS50 - -
                            適応中継器 - - - - - - - - - - - - -

                            アルインコ 作業用連絡通信システム屋外用親局/屋内用親局のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DJM2R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            アンテナ長
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 奥行(mm) 高さ(mm) 幅(mm) 質量(g) 材質1

                            152,244円

                            ( 167,468円 )
                            1個 -

                            4日目

                            145ブラック4969182360608514-765495140216900.000本体:ABS樹脂

                            トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました