(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヤマグチ ダイヤモンドペースト M8

ヤマグチ ダイヤモンドペースト M8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,465円
税込単価
9,312円

【特長】・使用しているダイヤモンドは、強度・形状・分級など厳選されたものを使用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ペーストタイプ
  • JANコード:
    4531521070075
  • トラスココード:
    857-3049
  • 重量(g):
    9.650

(i)ご注意

  • 目に入った場合は、ただちに流水で洗浄し、医師の診断を受けて下さい。

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプペーストタイプJANコード4531521070075
トラスココード857-3049重量(g)9.650
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DIAPM8

1個

8,465( 9,312円 )

5日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用しているダイヤモンドは、強度・形状・分級など厳選されたものを使用しています。
・均一な分散効果により、最高の鏡面と高精度仕上げ面が高能率に得られます。
【用途】
・超硬合金・工具鋼・その他金属・貴石・プラスチック金型など。
【商品仕様】
・油溶性 #2、000 薄緑色 普通仕上用 希釈液付
・JANコード:4531521070075
・トラスココード:857-3049
・質量:9.65g

(i)ご注意

  • 目に入った場合は、ただちに流水で洗浄し、医師の診断を受けて下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヤマグチ ダイヤモンドペースト M8の型番DIAPM8のページです。
型番DIAPM8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヤマグチ ダイヤモンドペースト M8

ヤマグチ ダイヤモンドペースト M8

    ダイヤモンドペースト SPシリーズ

    ダイヤモンドペースト SPシリーズ

      ダイヤモンドペースト(水溶性)

      ダイヤモンドペースト(水溶性)

        ダイヤモンドコンパウンド(ペースト) 油性

        ダイヤモンドコンパウンド(ペースト) 油性

          ダイヤモンドパウダー ミニター

          ダイヤモンドパウダー ミニター

            ダイヤモンドコンパウンド(ペースト) スタンダード 水溶性

            ダイヤモンドコンパウンド(ペースト) スタンダード 水溶性

              ダイヤモンドコンパウンド(ペースト) 水溶性

              ダイヤモンドコンパウンド(ペースト) 水溶性

                ダイヤモンドコンパウンド 油性ハイグレード

                ダイヤモンドコンパウンド 油性ハイグレード

                  ダイヤモンドペースト(油溶性)

                  ダイヤモンドペースト(油溶性)

                    ダイヤモンドコンパウンド(ペースト) スタンダード 油性

                    ダイヤモンドコンパウンド(ペースト) スタンダード 油性

                      ダイヤモンドスラリー 油性ラップ液 PBQT

                      ダイヤモンドスラリー 油性ラップ液 PBQT

                        ダイヤモンドコンパウンド 油性エコノミー

                        ダイヤモンドコンパウンド 油性エコノミー

                          ダイヤモンドペースト用希釈液

                          ダイヤモンドペースト用希釈液

                            メーカー ヤマグチ 旭ダイヤモンド工業 東京ダイヤモンド工具製作所 ナカニシ ミニター ナカニシ ナカニシ ミニター トラスコ中山 ナカニシ コスモステクノ・コーポレーション ミニター 旭ダイヤモンド工業
                            通常価格 8,465円 4,680円 8,080円 8,036円 10,001円 8,200円 8,200円 5,610円 3,015円 9,398円 3,430円 12,100円 2,092円
                            通常出荷日 5日目   1日目~   2日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目~   1日目~   1日目  
                            商品タイプ ペーストタイプ ペーストタイプ ペーストタイプ ペーストタイプ - ペーストタイプ ペーストタイプ - ペーストタイプ ペーストタイプ 液タイプ - 液タイプ
                            JANコード 4531521070075 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 857-3049 - - - - - - - - - - - -
                            重量(g) 9.650 - - - - - - - - - - - -

                            ヤマグチ ダイヤモンドペースト M8のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            研磨剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト