(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

異形棒鋼・丸棒つり専用クランプ DHKDS型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DHKDS-1.5-51
異形棒鋼・丸棒つり専用クランプ DHKDS型 ユージコヴヨウクランプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
158,187円
税込単価
174,006円

【特長】・異形棒鋼、丸棒鋼の吊り上げに最適です。・ロックは2本のロープを引っ張...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • DHK-DSはアジャスターの脱着によって広範囲な鉄筋に対応できますので、必ず適正な状態で使用して下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

DHKDS-1.5-51 解除

Loading...

商品情報を表示

DHKDS-1.5-51 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DHKDS-1.5-51

1.5
826-5733
-
9800.0

1個

158,187( 174,006円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・異形棒鋼、丸棒鋼の吊り上げに最適です。
・ロックは2本のロープを引っ張らないと外れないダブルロック式です。
・遠隔操作によるクランプの取り外しが可能です。
・アジャスター式で広範囲の寸法にご使用いただけます(DHKDS1、1.5、2-51は除く)。
・各品番とも大容量(1.5t・2.0t)の商品もございます。
【用途】
・PC柱や鉄筋壁など構造物のつり上げに。

(i)ご注意

  • DHK-DSはアジャスターの脱着によって広範囲な鉄筋に対応できますので、必ず適正な状態で使用して下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

異形棒鋼・丸棒つり専用クランプ DHKDS型の型番DHKDS-1.5-51のページです。
型番DHKDS-1.5-51に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

異形棒鋼・丸棒つり専用クランプ DHKDS型

異形棒鋼・丸棒つり専用クランプ DHKDS型

    横つり用 (形鋼用) クランプ GC型

    横つり用 (形鋼用) クランプ GC型

      Wロック式鉄筋立吊クランプ

      Wロック式鉄筋立吊クランプ

        万能クランプ(使用荷重0.1t/0.2t)

        万能クランプ(使用荷重0.1t/0.2t)

          パネルつりクランプ EWPN型

          パネルつりクランプ EWPN型

            つり式 (引張リ専用) クランプ SAS型

            つり式 (引張リ専用) クランプ SAS型

              吊クランプPW型

              吊クランプPW型

                パネルつりクランプ EWPA型

                パネルつりクランプ EWPA型

                  クランプ SCPA型

                  クランプ SCPA型

                    ドラム缶用つりクランプ DLV型

                    ドラム缶用つりクランプ DLV型

                      竪吊・横吊兼用クランプ

                      竪吊・横吊兼用クランプ

                        縦つり専用クランプ S型

                        縦つり専用クランプ S型

                          ネジ式全方向クランプ SBB型

                          ネジ式全方向クランプ SBB型

                            メーカー 日本クランプ イーグル・クランプ スーパーツール スリーエッチ イーグル・クランプ イーグル・クランプ 日本クランプ イーグル・クランプ 日本クランプ イーグル・クランプ エスコ 日本クランプ イーグル・クランプ
                            通常価格 154,951円 90,868円 99,843円 25,680円 69,853円 65,518円 62,900円 75,000円 85,959円 82,141円 48,693円 70,867円 131,209円
                            通常出荷日 4日目~   4日目   4日目~   1日目   4日目   4日目   1日目~   4日目   5日目   4日目   1日目~   当日出荷可能 5日目   4日目  

                            異形棒鋼・丸棒つり専用クランプ DHKDS型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DHKDS-1-51
                            DHKDS-2-51
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            基本使用荷重
                            (t)
                            トラスココード JANコード 質量(g)

                            154,951円

                            ( 170,446円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            1851-614745601348604079200.0

                            200,115円

                            ( 220,127円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            2826-5735-11200.0

                            吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました