(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電気対策用手袋 ダイローブ H40 厚手タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DH40-L
静電気対策用手袋 ダイローブ H40 厚手タイプ セイデンキボウシヨウテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,592円
税込単価
1,751円

【特長】・導電性に加え、耐溶剤性も兼ね備えています。・靴底と同素材の丈夫なポリ...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブラック
  • 厚さ(mm):
    0.2
  • 全長(cm):
    30.0
  • 材質1:
    ポリウレタン

(i)ご注意

  • 電気を通します。
  • 耐電圧手袋ではありません。
  • 混合した薬剤比率・濃度によって耐久性が異なる場合があります。
  • 手袋以外も導電対応されることをお勧めします。
  • 詳しくはお問い合わせください。

Loading...

 
カタログを表示

DH40-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
表面抵抗値(Ω)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DH40-L

L
4940656840031
721-9806
24.2
7.9
39
10[[の3乗]]Ω~10[[の7乗]]Ω
10

3個

1,592( 1,751円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・導電性に加え、耐溶剤性も兼ね備えています。
・靴底と同素材の丈夫なポリウレタンを使用しているにも関わらず、軽くて柔らかいです。
・耐摩耗性に優れたポリウレタン製なので、薄手でも繰り返し使用可能です。
・作業性に優れており、可燃性の溶剤を扱う現場で活躍します。
・H4の厚手タイプです。
・細かな作業を可能にする厚さ0.2mm、裏地が無い薄手タイプです。
・薄さと耐久性の絶妙なバランスをもつH40は、H4より耐久性の求められる作業に最適です。
・防爆対応ルームでの使用にお勧めです。
・トルエン、キシレン、アセトン、IPA、酢酸エチルなどに使用可能です。
【用途】
・自動車、オートバイ、鉄道車両、航空機、宇宙、自転車、船舶、ゴム、プラスチック、樹脂、電子、精密機械、印刷、石油、理化学
・塗装、部品洗浄、塗装脱脂、原料溶解、機械メンテナンス、機械治具洗浄、塗料剥離、金型洗浄、印刷洗浄、油脂洗浄、樹脂洗浄、塗料洗浄、運搬作業、粉塵作業
【材質】
・ポリウレタン

(i)ご注意

  • 電気を通します。
  • 耐電圧手袋ではありません。
  • 混合した薬剤比率・濃度によって耐久性が異なる場合があります。
  • 手袋以外も導電対応されることをお勧めします。
  • 詳しくはお問い合わせください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静電気対策用手袋 ダイローブ H40 厚手タイプの型番DH40-Lのページです。
型番DH40-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静電気対策用手袋 ダイローブ H40 厚手タイプ

静電気対策用手袋 ダイローブ H40 厚手タイプ

    静電気対策手袋 ダイローブ 320シリーズ

    静電気対策手袋 ダイローブ 320シリーズ

      ハナローブ (導電性)

      ハナローブ (導電性)

        静電気対策手袋 エレクリーン

        静電気対策手袋 エレクリーン

          静電気拡散性手袋

          静電気拡散性手袋

            静電気用手袋,材質:天然ゴム

            静電気用手袋,材質:天然ゴム

              静電気対策手袋 エレポイント

              静電気対策手袋 エレポイント

                UVEX ルビフレックス ESD

                UVEX ルビフレックス ESD

                  制電ラインフィット手袋 A0150(ノンコート)

                  制電ラインフィット手袋 A0150(ノンコート)

                    手のひらコート 制電ラインパーム手袋

                    手のひらコート 制電ラインパーム手袋

                      耐溶剤用手袋 ダイローブ 350H

                      耐溶剤用手袋 ダイローブ 350H

                        制電ラインフィット手袋 A0150 S

                        制電ラインフィット手袋 A0150 S

                          制電ライントップ手袋 A0161

                          制電ライントップ手袋 A0161

                            メーカー ダイヤゴム ダイヤゴム アズワン 東和コーポレーション(トワロン) ミドリ安全 アズワン 東和コーポレーション(トワロン) UVEX ショーワグローブ ショーワグローブ ダイヤゴム コクゴ コクゴ
                            通常価格 1,563円 2,600円 3,900円 1,154円 4,716円 12,000円 936円 2,417円 568円 682円 4,594円 485円 591円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   7日目   7日目  
                            ブラック ブラック - - - - - - - - ブラック - -
                            厚さ(mm) 0.2 0.95(裏地含) - - - - - - - - 2.85(裏地含) - -
                            全長(cm) 30.0 26.0 - - - - - - - - - - -
                            材質1 ポリウレタン 表:ポリウレタン - - - - - - - - 表:ポリウレタン - -

                            静電気対策用手袋 ダイローブ H40 厚手タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DH40-LL
                            DH40-M
                            DH40-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm) 質量(g) 表面抵抗値(Ω)

                            1,592円

                            ( 1,751円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            10LL4940656840048721-981425.89.24110[[の3乗]]Ω~10[[の7乗]]Ω

                            1,592円

                            ( 1,751円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            10M4940656840024721-982222.67.53810[[の3乗]]Ω~10[[の7乗]]Ω

                            1,563円

                            ( 1,719円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            10S4940656840017721-983119.47.033-

                            制電手袋(弱電・半導体作業)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました