(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高圧電動送風機 (ターボファン)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高圧電動送風機 (ターボファン)

通常単価(税別)
41,125円
税込単価
45,238円

【特長】・高圧ターボ型電動送風機は、羽根車に高効率ターボファンを採用し、大風量...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    送風機
  • 材質1:
    アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ
  • 周波数(Hz):
    50/60Hz兼用

(i)ご注意

  • 高温の吸気を行う場合は耐熱型をご使用ください。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
電源(V)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
最大静圧(50/60Hz)(kPa)
出力(kW)
消費電力(W)(50/60Hz)
吐出口外径(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
出力(kW)50Hz
出力(kW)60Hz
特長
用途
ファン形状
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DH2TL

三相200
3.5/4.0
73/76
-
4560136265712
754-9351
10000
1.09/1.53
0.125
140/200
55
275
352
334
0.125
0.125
-
-
ターボ
1台
10

1個

41,125( 45,238円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高圧ターボ型電動送風機は、羽根車に高効率ターボファンを採用し、大風量・高静圧を目的に開発されたシリーズです
・燃焼用や粉体・固体の空気輸送用など、高静圧を必要とする機器に最適です
・耐熱型
・右・左2種類のファン回転仕様
【用途】
・集じん機用ファン、乾燥機(送風・循環・排気)、焼却炉(燃焼補助・排気・循環)、プラスチック押出機(搬送・乾燥・冷却)
・紡績機械(吸着・搬送)、クリーニング機械(吸引)、発泡・攪拌、ボイラー(燃焼補助・循環)、熱風発生機(送風)
・包装機械(粉塵除去・吸引)、印刷機械(インク乾燥・吸着・搬送)、吸塵用、その他一般送排風

(i)ご注意

  • 高温の吸気を行う場合は耐熱型をご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

高圧電動送風機 (ターボファン) の型番DH2TLのページです。
型番DH2TLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高圧電動送風機 (ターボファン)

高圧電動送風機 (ターボファン)

    耐熱高圧ターボ型電動送風機

    耐熱高圧ターボ型電動送風機

      低騒音型電動送風機 (エアホイルファン) プレミアムモータータイプ IE3モータタイプ

      低騒音型電動送風機 (エアホイルファン) プレミアムモータータイプ IE3モータタイプ

        高圧電動送風機 (ターボファン)  IE3モータタイプ

        高圧電動送風機 (ターボファン) IE3モータタイプ

          耐熱プレート型電動送風機 50/60Hz兼用

          耐熱プレート型電動送風機 50/60Hz兼用

            ターボ型電動送風機 常温型

            ターボ型電動送風機 常温型

              電動送風機 (シロッコファン) 全閉外扇型モータータイプ

              電動送風機 (シロッコファン) 全閉外扇型モータータイプ

                強力高圧ターボ型電動送風機 (ターボファン)  IE3モータタイプ

                強力高圧ターボ型電動送風機 (ターボファン) IE3モータタイプ

                  耐熱型電動送風機 (シロッコ型)  (フランジ型)  IE3モータタイプ

                  耐熱型電動送風機 (シロッコ型) (フランジ型) IE3モータタイプ

                    耐熱シロッコ型電動送風機 (ベンチ脚)  IE3モータタイプ

                    耐熱シロッコ型電動送風機 (ベンチ脚) IE3モータタイプ

                      電動送風機 (プレート型)  IE3モータタイプ

                      電動送風機 (プレート型) IE3モータタイプ

                        【小型】耐熱プレート型電動送風機(軽量・低騒音)

                        【小型】耐熱プレート型電動送風機(軽量・低騒音)

                          強力高圧電動送風機 (ターボファン) 高効率モータータイプ

                          強力高圧電動送風機 (ターボファン) 高効率モータータイプ

                            メーカー 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所
                            通常価格 41,125円 49,229円 125,860円 224,063円 39,250円 36,751円 33,523円 117,281円 118,313円 104,559円 99,281円 40,369円 85,000円
                            通常出荷日 18日目   10日目~   18日目   18日目   12日目~   4日目~   4日目~   11日目~   18日目   11日目~   5日目~   19日目   18日目  
                            商品タイプ 送風機 送風機 送風機 送風機 送風機 送風機 送風機 送風機 - 送風機 送風機 送風機 送風機
                            材質1 アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ
                            周波数(Hz) 50/60Hz兼用 50/60Hz兼用 50/60Hz兼用 50/60Hz兼用 50/60Hz兼用 50/60Hz兼用 50/60Hz兼用 - 50/60Hz兼用 50/60Hz兼用 50/60Hz兼用 50/60Hz兼用 -

                            高圧電動送風機 (ターボファン) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            送風機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました