(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディーゼルエンジン溶接機兼発電機(超低騒音型)溶接発電同時使用可能

ディーゼルエンジン溶接機兼発電機(超低騒音型)溶接発電同時使用可能

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
741,364円 556,171円
税込単価
815,500円 611,788円

【特長】・ディーゼル溶接機で軽量小型で余裕の200A出力です。・軽トラックにも...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エンジン溶接機
  • 電圧(V):
    単相100
  • 溶接棒・ワイヤ径(mm):
    2.0~4.0
  • JANコード:
    4993005006954
  • トラスココード:
    851-3570
  • 出力(kVA):
    3.0/3.5
  • 質量(g):
    212000.0
  • エンジン:
    クボタ水冷ディーゼル Z482-B

(i)ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

型番

DGW201M 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DGW201M

1個

741,364円

556,171

( 611,788円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ディーゼル溶接機で軽量小型で余裕の200A出力です。
・軽トラックにも積める200Aクラスウェルダーです。
・溶接発電同時使用可能です。
【用途】
・建築土木に。

(i)ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

商品情報

DGW201Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ディーゼルエンジン溶接機兼発電機(超低騒音型)溶接発電同時使用可能の型番DGW201Mのページです。
型番DGW201Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディーゼルエンジン溶接機兼発電機(超低騒音型)溶接発電同時使用可能

ディーゼルエンジン溶接機兼発電機(超低騒音型)溶接発電同時使用可能

    デジタルインバーター直流溶接機 "BMウェルダー"

    デジタルインバーター直流溶接機 "BMウェルダー"

      エンジン溶接機兼発電機(超低騒音型)

      エンジン溶接機兼発電機(超低騒音型)

        ガソリンエンジン溶接機兼発電機(低騒音型)

        ガソリンエンジン溶接機兼発電機(低騒音型)

          リモコンケーブルレス サイリスタ制御 (複合機能タイプ)CO₂/MAG溶接機 KH1セット

          リモコンケーブルレス サイリスタ制御 (複合機能タイプ)CO₂/MAG溶接機 KH1セット

            コレットボディ

            コレットボディ

              フルデジタル パルスMAG/MIG溶接機 400GT3用ワイヤ送給装置

              フルデジタル パルスMAG/MIG溶接機 400GT3用ワイヤ送給装置

                メーカー 新ダイワ工業 日動工業 新ダイワ工業 新ダイワ工業 パナソニック溶接システム マイト工業 パナソニック溶接システム
                通常価格 741,364円 194,589円 266,982円 298,376円 712,712円 766円 107,328円
                通常出荷日 4日目   1日目   4日目   1日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目  
                商品タイプ エンジン溶接機 - エンジン溶接機 エンジン溶接機 アーク溶接機 - アーク溶接機
                電圧(V) 単相100 - 単相100 単相100 三相200 - -
                溶接棒・ワイヤ径(mm) 2.0~4.0 - 2.0~3.2 2.0~3.2 - - -
                JANコード 4993005006954 - 4993005014188 4993005004714 - - -
                トラスココード 851-3570 - 758-7881 758-7872 - - -

                ディーゼルエンジン溶接機兼発電機(超低騒音型)溶接発電同時使用可能のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました