(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

連結式作業台 DG型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DG-150
連結式作業台 DG型 ピカ レンケツシキサギョウダイ DGガタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,032円
税込単価
29,735円

【特長】・縦・横両方向に連結可能です・配管・配線の多い工場内で活躍・連結するこ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業用踏台
  • 最大使用質量(Kg):
    100
  • 色:
    シルバー
  • 天板寸法(mm):
    500×350
  • 材質1:
    アルミ合金
  • 段数(段):
    1

Loading...

商品情報を表示

DG-150 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
適合機種
JANコード
トラスココード
品名
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DG-150

0.15
DG-150
4989247488023
542-5417
連結式作業台 DG型 W50 D35 H15cm
3600.0

1個

27,032( 29,735円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・縦・横両方向に連結可能です
・配管・配線の多い工場内で活躍
・連結することで作業スペースを確保する
・低床型作業台シリーズ
【用途】
・現場の配線をまたぎたい場合や低床作業台として

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

連結式作業台 DG型の型番DG-150のページです。
型番DG-150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

連結式作業台 DG型

連結式作業台 DG型

    連結式アルミステップ (縞板タイプ)

    連結式アルミステップ (縞板タイプ)

      アルミステップ (縞板タイプ)

      アルミステップ (縞板タイプ)

        ポータブルステージ

        ポータブルステージ

          連結式グレーチング仕様アルミステップ

          連結式グレーチング仕様アルミステップ

            四脚調節式 足場台(可搬式作業台)用 オプション

            四脚調節式 足場台(可搬式作業台)用 オプション

              アルミステップ (縞板・耐水・耐油タイプ)

              アルミステップ (縞板・耐水・耐油タイプ)

                作業台CMT型(縞板タイプ・金具SUS仕様) 天板間口800mm

                作業台CMT型(縞板タイプ・金具SUS仕様) 天板間口800mm

                  縞鋼板ステップ (スチール製縞鋼板タイプ)

                  縞鋼板ステップ (スチール製縞鋼板タイプ)

                    作業台(縞板タイプ) CSBC

                    作業台(縞板タイプ) CSBC

                      メーカー ピカコーポレイション トラスコ中山 トラスコ中山 ナイキ トラスコ中山 アズワン トラスコ中山 アルインコ トラスコ中山 アルインコ
                      通常価格 23,705円 18,507円 19,530円 307,500円 43,492円 37,730円 49,936円 71,795円 39,279円 21,548円
                      通常出荷日 9日目~   1日目~   1日目   13日目   1日目   10日目~   1日目~   14日目~   4日目   1日目~  
                      商品タイプ 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 - 作業用踏台 関連商品 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台
                      最大使用質量(Kg) 100 100 80 - 100 - 100 150 100 150
                      シルバー - - - - - - - - -
                      天板寸法(mm) 500×350 - - - - - - - - -
                      材質1 アルミ合金 - - - - - - - - -

                      連結式作業台 DG型のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      DG-100
                      DG-200
                      DG-250
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      天板高さ
                      (m)
                      適合機種 JANコード トラスココード 品名 質量(g)

                      23,705円

                      ( 26,076円 )
                      1個 あり

                      14日目

                      0.1DG-1004989247488016542-5409連結式作業台 DG型 W50 D35 H10cm3500.0

                      26,462円

                      ( 29,108円 )
                      1個 あり

                      9日目

                      0.2DG-2004989247488030542-5425連結式作業台 DG型 W50 D35 H20cm3700.0

                      28,077円

                      ( 30,885円 )
                      1個 あり

                      9日目

                      0.25DG-2504989247488047542-5433連結式作業台 DG型 W50 D35 H25cm3800.0

                      踏台カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました