(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヤマト 小 中型自動台はかり 樹脂ワッパ

ヤマト 小 中型自動台はかり 樹脂ワッパ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
713円
税込単価
784円

【特長】・小・中型自動台はかり用取替部品です。【商品仕様】・小中型自動台ハカリ...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    周辺機器
  • 種類:
    オプション
  • JANコード:
    4979916735305
  • トラスココード:
    838-4068
  • 質量(g):
    37.000
  • 材質1:
    樹脂

型番

D-FRAME-R 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D-FRAME-R

1個

713( 784円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小・中型自動台はかり用取替部品です。
【商品仕様】
・小中型自動台ハカリ樹脂ワッパ
・JANコード:4979916735305
・トラスココード:838-4068
・質量:37g
【材質/仕上】
・樹脂

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量(g)材質1
D-FRAME-R4979916735305838-406837.000樹脂

Loading...

D-FRAME-Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヤマト 小 中型自動台はかり 樹脂ワッパの型番D-FRAME-Rのページです。
型番D-FRAME-Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヤマト 小 中型自動台はかり 樹脂ワッパ

ヤマト 小 中型自動台はかり 樹脂ワッパ

    ヤマト 小 中型自動台はかり PCカバー

    ヤマト 小 中型自動台はかり PCカバー

      ヤマト 小 中型自動台はかり 金属ワッパ

      ヤマト 小 中型自動台はかり 金属ワッパ

        ヤマト 中型上皿自動はかり PCカバー

        ヤマト 中型上皿自動はかり PCカバー

          ヤマト 大型上皿自動はかり PCカバー

          ヤマト 大型上皿自動はかり PCカバー

            GX/GFシリーズオプション

            GX/GFシリーズオプション

              ヤマト 小型上皿自動はかり PCカバー

              ヤマト 小型上皿自動はかり PCカバー

                FGシリーズ用RS-232Cインタフェース

                FGシリーズ用RS-232Cインタフェース

                  ザ・スインライトキャスタースタンド

                  ザ・スインライトキャスタースタンド

                    カートスケール SDシリーズ

                    カートスケール SDシリーズ

                      ヤマト 大型上皿自動はかり 丸ガラス

                      ヤマト 大型上皿自動はかり 丸ガラス

                        ヤマト DP-7300PW/7310PW用ボンベ取付台

                        ヤマト DP-7300PW/7310PW用ボンベ取付台

                          HC-Iシリーズ用オプション

                          HC-Iシリーズ用オプション

                            メーカー 大和製衡 大和製衡 大和製衡 大和製衡 大和製衡 エー・アンド・デイ 大和製衡 エー・アンド・デイ 田中衡機工業所 エー・アンド・デイ 大和製衡 大和製衡 エー・アンド・デイ
                            通常価格 713円 3,000円 2,223円 1,500円 1,578円 7,859円 1,384円 9,726円 30,525円 76,800円 2,173円 11,583円 8,674円
                            通常出荷日 4日目   7日目   4日目   4日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   5日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            主要用途 周辺機器 - 周辺機器 周辺機器 - はかり 周辺機器 はかり 周辺機器 はかり 周辺機器 周辺機器 カウンティングスケール
                            種類 オプション - オプション オプション - オプション オプション オプション オプション - オプション オプション オプション
                            JANコード 4979916735305 4979916735183 4979916735299 4979916735015 4979916735039 - 4979916735008 - - - 4979916735237 4979916831250 -
                            トラスココード 838-4068 838-4164 838-4069 838-4614 838-4441 - 838-4617 - - - 838-4439 838-4159 -
                            質量(g) 37.000 194.000 38.000 76.000 122.000 - 40.000 - - - 162 1400 -

                            ヤマト 小 中型自動台はかり 樹脂ワッパのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました