(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

二連はしごサンノテ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DEP-5.2
二連はしごサンノテ ハシゴ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
50,977円
税込単価
56,075円

【特長】・上部支持金具「サンノテ」により横ずれを防止し、パイプ・配線をまたいで...

詳細情報を確認する

型番

DEP-5.2 解除

Loading...

商品情報を表示

DEP-5.2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
伸縮後全長(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
全長(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DEP-5.2

5~5.9
4984842101957
851-4739
14100.0
2.96~5.21

1個

50,977( 56,075円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上部支持金具「サンノテ」により横ずれを防止し、パイプ・配線をまたいでも安心して作業できます。
・雨といの迂回・安全な昇降が可能です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

二連はしごサンノテの型番DEP-5.2のページです。
型番DEP-5.2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

二連はしごサンノテ

二連はしごサンノテ

    ピカ プッシュアップ式2連はしご 4M 脚部ドームジョイント

    ピカ プッシュアップ式2連はしご 4M 脚部ドームジョイント

      ピカ 公団はしご SWC型

      ピカ 公団はしご SWC型

        ピカ 室内はしごLRS型

        ピカ 室内はしごLRS型

          プッシュアップ式2連はしご

          プッシュアップ式2連はしご

            1連はしご スーパーコスモス 1CSM型

            1連はしご スーパーコスモス 1CSM型

              2連伸縮梯子スカイライナー

              2連伸縮梯子スカイライナー

                伸縮はしご PTH型 最大使用質量100kg

                伸縮はしご PTH型 最大使用質量100kg

                  1.388-1.628m トラック昇降タラップ(アルミ製)

                  1.388-1.628m トラック昇降タラップ(アルミ製)

                    伸縮はしご(アルミ製) EA902Bシリーズ

                    伸縮はしご(アルミ製) EA902Bシリーズ

                      ピカ 枝打ちはしご SWE型

                      ピカ 枝打ちはしご SWE型

                        アルミ仮設階段梯子

                        アルミ仮設階段梯子

                          DEP-4.5 二連はしごサンノテ脚伸縮

                          DEP-4.5 二連はしごサンノテ脚伸縮

                            メーカー ナカオ ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション ナカオ ピカコーポレイション エスコ エスコ ピカコーポレイション 長谷川工業 アズワン
                            通常価格 48,626円 38,031円 56,871円 47,814円 30,519円 21,873円 41,124円 87,868円 106,200円 94,250円 79,107円 184,363円 62,888円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   6日目~   4日目   1日目   4日目~   1日目~   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   10日目  
                            商品タイプ 2連はしご 2連はしご 1連はしご 1連はしご 2連はしご 1連はしご 2連はしご 伸縮はしご 伸縮はしご 伸縮はしご 1連はしご 1連はしご 2連はしご
                            規格 規格無し その他規格 規格無し 規格無し その他規格 JIS規格品 その他規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し
                            最大使用質量(kg) 130 100 100 100 100 100 100 100 120 100 100 100 -
                            伸縮前全長(m) 2~2.9 2~2.9 - - 2~2.9 - - ~1.9 ~1.9 ~1.9 - - 4~4.9
                            材質1 アルミ - - - - - アルミ - - - - - -

                            二連はしごサンノテのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DEP-4.5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            伸縮後全長
                            (m)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 全長(m)

                            48,626円

                            ( 53,489円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            4~4.94984842101940851-473812600.02.62~4.52

                            はしごカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました