(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケミクリートEPカラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ケミクリートEPカラー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
37,980円 ~ 63,667円  特別価格 
税込価格
41,778円 ~ 70,034円  特別価格 

【特長】・ローラーバケで簡単施工(コーティング工法)です・エポキシ樹脂で耐薬品...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 詳細タイプ:
    ISO14001認証取得工場製
  • 質量(g):
    12000.0
  • 材質1:
    エポキシ樹脂●有機溶剤(トルエン)を含む
  • 用途:
    下地処理後ローラー塗りで約34m2施工可能(2回塗り/コーティング工法)
  • セット内容:
    ケミクリートEPカラー、A部8kg缶・B部4kg缶
  • 内容量:
    1組(1セット)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
色詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ライトグリーン
807-2652
ライトグリーン(色番号:#1208)
1組(1セット)

1個

37,980円

33,760

( 37,136円 )

4日目

グレー
807-2653
グレー(色番号:#1420)
1組(1セット)

1個

59,155円

56,593

( 62,252円 )

4日目

ダークグリーン
807-2654
ダークグリーン(色番号:#1201)
1組(1セット)

1個

63,667円

56,593

( 62,252円 )

4日目

ライトグリーン
807-2655
グリーン(色番号:#1233)
1組(1セット)

1個

37,980円

33,760

( 37,136円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ローラーバケで簡単施工(コーティング工法)です
・エポキシ樹脂で耐薬品性、耐摩耗性、耐久性にすぐれた性能を発揮します
・発塵防止
・簡単清掃
・抗菌対応(ケミクリートEPカラーMR)
【用途】
・防塵性が求められるコンクリート床に
・工場や倉庫など、衛生的な管理がもとめられる場所に
・配送センター
・各種倉庫
・各種工場
・その他防塵性が求められる床

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケミクリートEPカラー

ケミクリートEPカラー

    水性塗料 (コンクリートフロア用)

    水性塗料 (コンクリートフロア用)

      水性シリコンカラースプレー

      水性シリコンカラースプレー

        水性シリコン多用途塗料ハピオセレクト

        水性シリコン多用途塗料ハピオセレクト

          油性シーラー

          油性シーラー

            アサヒペン 水性強力コンクリート床用 5L ライトグレー

            アサヒペン 水性強力コンクリート床用 5L ライトグレー

              油性トタン用

              油性トタン用

                ラッカースプレー

                ラッカースプレー

                  高級合成樹脂エナメル

                  高級合成樹脂エナメル

                    カラートップU

                    カラートップU

                      水性多用途カラー 0.7L(ホワイト・イエロー・緑・そら)

                      水性多用途カラー 0.7L(ホワイト・イエロー・緑・そら)

                        防水塗料

                        防水塗料

                          ポリンフロアー

                          ポリンフロアー

                            メーカー ABC商会 カンペハピオ カンペハピオ カンペハピオ アサヒペン アサヒペン カンペハピオ シントーファミリー シントーファミリー ABC商会 アサヒペン アサヒペン シントーファミリー
                            通常価格 37,980円 6,486円 1,412円 2,477円 3,107円 11,785円 2,893円 467円 559円 26,462円 1,991円 3,016円 819円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   7日目   1日目~   4日目~   2日目   1日目~   4日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目  
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(スプレー) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) - 塗料(缶) 塗料(缶) - 塗料(缶) -
                            詳細タイプ ISO14001認証取得工場製 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 12000.0 - - - - - - - - 10000 - - -
                            材質1 エポキシ樹脂●有機溶剤(トルエン)を含む - - - - - - - - ウレタン樹脂、有機溶剤(キシレン)を含む - - -
                            用途 下地処理後ローラー塗りで約34m2施工可能(2回塗り/コーティング工法) - - - - - - - - - - - -

                            ケミクリートEPカラーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました