(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DE2304
ユニポリッシュ ハード【1~10個入り】 ジクツキトイシ

ユニポリッシュ ハード DE2304

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,681円
税込単価
6,249円

【特長】・目詰まりしやすい素材の研磨作業に最適です・放熱効果に優れ、研磨焼けが...

詳細情報を確認する

Loading...

DE2304 の仕様・寸法情報

型番
粒度(#)
軸径(mm)
砥石径(mm)
砥石長(mm)
JANコード
トラスココード
最高使用回転数(rpm)
軸長(mm)
重量(g)
硬さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DE2304

600
3
10
13
4571130877221
852-7018
30000
-
36.000
ハード

1個

5,681( 6,249円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・目詰まりしやすい素材の研磨作業に最適です
・放熱効果に優れ、研磨焼けが発生しません
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 砥粒コーティングを施したナイロン不織布を圧縮成形した弾性砥石です。
  • ワークへのなじみが良く作業時の衝撃も吸収する働きがあり、快適な作業が望めます。
  • 放熱効果が高く、プラスチック等の樹脂の研削作業にも適していいます。
  • 加工素材の研磨焼けや砥石の目詰まりが殆どありません。

選定サポート情報

弾性比較

ゴム砥石:高弾性

ユニポリッシュ ハード 弾性比較1

結合剤:ゴム
気孔:無気孔

FR砥石:低弾性

ユニポリッシュ ハード 弾性比較2

結合剤:特殊発泡樹脂
気孔:多気孔

ユニポリッシュ:中弾性

ユニポリッシュ ハード 弾性比較3

結合剤:不織ナイロン
気孔:多気孔

PVA砥石:高弾性

ユニポリッシュ ハード 弾性比較4

結合剤:PVA
気孔:多気孔

セラゴム砥石:低弾性

ユニポリッシュ ハード 弾性比較5

結合剤:特殊ゴム
気孔:無気孔

特性比較
弾性砥石の種類結合剤研削性仕上げ面耐摩耗性目づまり
しにくさ
2次バリの
出にくさ
チッピングの
起こりにくさ
粉塵の
出にくさ
音/振動が
小さい
ゴム砥石
(研削用)
ゴム
ゴム砥石
(研磨用)
ゴム
FR砥石特殊発泡樹脂
ユニポリッシュナイロン不織布
PVA砥石ポリビニールアルコール
セラゴム砥石特殊硬質ゴム
ラジアルサンダーサンドペーパー
軸付砥石ビトリファイドレジノイド
砥粒別選定表

<金属材料>

ユニポリッシュ ハード 砥粒別選定表1

<非鉄金属>

ユニポリッシュ ハード 砥粒別選定表2

<非金属材料>

ユニポリッシュ ハード 砥粒別選定表3

注意・禁止事項

  • 工具は、ご使用前にキズ、割れ、亀裂等がないか必ず点検を行ってください。
  • 最高使用回転数を超えて使用しないでください。
  • 弾性砥石をグラインダー等へ装着後、必ず試運転を行ってください。またご使用前には、ドレッサー等で真円調整を行いご使用ください。
  • 目づまりや目潰れが生じた場合にも、ドレッシングを行ってください。度々同現象が起こる場合には、弾性砥石の再選定を行なってください。
  • エッジ等の角部への作業には、弾性砥石全体を有効にご利用ください。同一箇所の連続使用は、極端な変形磨耗が進み破損などの危険があります。
  • 軸の突き出し(オーバーハング)に注意し工具を装着してください。軸付工具の基本突き出し量は13mm以下です。
ユニポリッシュ ハード 注意事項関連画像
軸の突出し量(mm)使用回転数目安
20表示×0.5倍
30表示×0.3倍
40表示×0.1倍

突き出し量が大きくなる場合の目安

DE2304で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ユニポリッシュ ハードの型番DE2304のページです。
型番DE2304に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニポリッシュ ハード

ユニポリッシュ ハード

    ユニポリッシュ ミディアム

    ユニポリッシュ ミディアム

      セラゴム砥石

      セラゴム砥石

        PVA砥石

        PVA砥石

          研磨用ゴム砥石 軸径2.34mm

          研磨用ゴム砥石 軸径2.34mm

            研磨用ゴム砥石 軸径6mmWAハード

            研磨用ゴム砥石 軸径6mmWAハード

              研削用ゴム砥石(ロングシャフト)

              研削用ゴム砥石(ロングシャフト)

                セパレートロングシャフトゴム砥石 WAミディアム

                セパレートロングシャフトゴム砥石 WAミディアム

                  研削用ゴム砥石 GC ハード

                  研削用ゴム砥石 GC ハード

                    研磨用ゴム砥石 軸径6mmWAミディアム

                    研磨用ゴム砥石 軸径6mmWAミディアム

                      研磨用ゴム砥石 軸径3mmWAミディアム

                      研磨用ゴム砥石 軸径3mmWAミディアム

                        研削用ゴム砥石 ロングシャフト #320

                        研削用ゴム砥石 ロングシャフト #320

                          メーカー ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター
                          通常価格 5,247円 3,929円 3,504円 3,339円 2,860円 2,263円 3,719円 2,920円 3,500円 1,943円 4,191円 4,430円
                          通常出荷日 1日目~   1日目~   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目  
                          形状 円筒 円筒 円筒 円筒 - 円筒 円筒 円筒 円筒 円筒 ボール 円筒

                          ユニポリッシュ ハードのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          DE2301
                          DE2302
                          DE2303
                          DE2311
                          DE2312
                          DE2313
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          粒度(#) 軸径
                          (mm)
                          砥石径
                          (mm)
                          砥石長
                          (mm)
                          JANコード トラスココード 最高使用回転数(rpm) 軸長(mm) 重量
                          (g)
                          硬さ

                          5,247円

                          ( 5,772円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          120310134571130877160852-7015300003136.000ハード

                          5,400円

                          ( 5,940円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          220310134571130877184852-7016300003136.000ハード

                          6,297円

                          ( 6,927円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          320310134571130877207852-7017300003136.000ハード

                          6,615円

                          ( 7,277円 )
                          1個 あり

                          7日目

                          120313134571130877245852-701930000-41-

                          5,512円

                          ( 6,063円 )

                          10個入り

                          1パック あり

                          1日目

                          220313134571130877269852-7020300003341ハード

                          5,969円

                          ( 6,566円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          320313134571130877283852-702130000-41ハード

                          軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました