(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DE2104
ユニポリッシュ ミディアム【5~10個入り】 ジクツキトイシ

ユニポリッシュ ミディアム DE2104

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,969円
税込単価
4,366円

【特長】・目詰まりしやすい素材の研磨作業に最適です・放熱効果に優れ、研磨焼けが...

詳細情報を確認する

Loading...

DE2104 の仕様・寸法情報

型番
粒度(#)
軸径(mm)
砥石径(mm)
砥石長(mm)
JANコード
トラスココード
最高使用回転数(rpm)
軸長(mm)
重量(g)
硬さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DE2104

600
3
10
13
4571130876903
852-7002
30000
-
33
ミディアム

1パック

10個入り

3,969( 4,366円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・目詰まりしやすい素材の研磨作業に最適です
・放熱効果に優れ、研磨焼けが発生しません
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

カタログ

 

DE2104で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニポリッシュ ミディアムの型番DE2104のページです。
型番DE2104に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニポリッシュ ミディアム

ユニポリッシュ ミディアム

    ユニポリッシュ ハード

    ユニポリッシュ ハード

      セラゴム砥石

      セラゴム砥石

        PVA砥石

        PVA砥石

          研磨用ゴム砥石 軸径6mmWAハード

          研磨用ゴム砥石 軸径6mmWAハード

            研磨用ゴム砥石 軸径2.34mm

            研磨用ゴム砥石 軸径2.34mm

              研削用ゴム砥石(ロングシャフト)

              研削用ゴム砥石(ロングシャフト)

                セパレートロングシャフトゴム砥石 WAミディアム

                セパレートロングシャフトゴム砥石 WAミディアム

                  研磨用ゴム砥石 軸径6mmWAミディアム

                  研磨用ゴム砥石 軸径6mmWAミディアム

                    研磨用ゴム砥石 軸径3mmWAミディアム

                    研磨用ゴム砥石 軸径3mmWAミディアム

                      研削用ゴム砥石 GC ハード

                      研削用ゴム砥石 GC ハード

                        ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#320 Ф8 (10本入)

                        ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#320 Ф8 (10本入)

                          ミニモ 研削用ゴム砥石 WA ミディアム#80

                          ミニモ 研削用ゴム砥石 WA ミディアム#80

                            メーカー ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター
                            通常価格 3,929円 5,247円 3,504円 3,339円 2,263円 2,860円 3,719円 2,920円 1,943円 4,191円 3,500円 4,683円 4,516円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   9日目   1日目  
                            形状 円筒 円筒 円筒 円筒 円筒 - 円筒 円筒 円筒 ボール 円筒 円筒 ボール

                            ユニポリッシュ ミディアムのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DE2101
                            DE2102
                            DE2103
                            DE2111
                            DE2112
                            DE2113
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            粒度(#) 軸径
                            (mm)
                            砥石径
                            (mm)
                            砥石長
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 最高使用回転数(rpm) 軸長(mm) 重量
                            (g)
                            硬さ

                            4,350円

                            ( 4,785円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            9日目

                            120310134571130876842852-699930000-33-

                            4,715円

                            ( 5,187円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            220310134571130876866852-700030000-33ミディアム

                            3,929円

                            ( 4,322円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            320310134571130876880852-700130000-33ミディアム

                            4,350円

                            ( 4,785円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            120313134571130876927852-7003300003237ミディアム

                            4,350円

                            ( 4,785円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            220313134571130876941852-7004300003237ミディアム

                            4,350円

                            ( 4,785円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            320313134571130876965852-7005300003237ミディアム

                            軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました