(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドラムイーグル DE/DEP/DESシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ドラムイーグル DE/DEP/DESシリーズ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
95,291円 ~ 139,581円  特別価格 
税込価格
104,820円 ~ 153,539円  特別価格 

【特長】・フォークリフトに装着し、直立ドラムを簡単操作で垂直に吊り上げることが...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
使用荷重(Kg)
質量(g)
トラスココード
材質1
全高(mm)
全長(mm)
全幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
スリング
400
35000.0
851-6265
本体:スチール・本体表面処理:焼付塗装
650
600
590

1個

95,291円

89,478

( 98,426円 )

4日目

スリング
400×2
50000.0
851-6266
本体:スチール・本体表面処理:焼付塗装
800
620
800

1個

139,581( 153,539円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フォークリフトに装着し、直立ドラムを簡単操作で垂直に吊り上げることができるアタッチメントです。
【用途】
・ドラム缶の搬送作業に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドラムイーグル DE/DEP/DESシリーズ

ドラムイーグル DE/DEP/DESシリーズ

    ショートニングピンタイプ構成部材マスターリンクピンタイプセットLXKW

    ショートニングピンタイプ構成部材マスターリンクピンタイプセットLXKW

      KSK ドラムハンガー

      KSK ドラムハンガー

        コラムロックSF型

        コラムロックSF型

          ピンタイプ構成部材C-フック

          ピンタイプ構成部材C-フック

            アロイメインリンク

            アロイメインリンク

              チェーンエコライザー

              チェーンエコライザー

                チェーンスリング1本吊りセット(長さ調整機能付)

                チェーンスリング1本吊りセット(長さ調整機能付)

                  絶縁スイベルセット(使用荷重1.6t~10t)

                  絶縁スイベルセット(使用荷重1.6t~10t)

                    キトー セレクト用 建築現場用取付カナグH形

                    キトー セレクト用 建築現場用取付カナグH形

                      チェーンスリングセット(長さ調整機能付)

                      チェーンスリングセット(長さ調整機能付)

                        アイタイプ構成部材ファンドリーフック

                        アイタイプ構成部材ファンドリーフック

                          チェーンゲージ

                          チェーンゲージ

                            メーカー 京町産業車輌 コンドーテック 京町産業車輌 象印 コンドーテック 大洋製器工業 象印 マーテック マーテック キトー マーテック コンドーテック キトー
                            通常価格 95,291円 44,559円 84,352円 108,737円 12,131円 1,548円 199,464円 30,030円 50,000円 4,879円 22,689円 9,373円 669円
                            通常出荷日 4日目   10日目   19日目   1日目~   5日目   4日目~   1日目~   1日目   1日目   7日目   1日目   5日目   4日目  

                            ドラムイーグル DE/DEP/DESシリーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            設備
                            評価 5.0満足度:5.02022/12/07
                            この商品は自社の設備として活用しています。自社ではドラム缶で仕入れを行うものがあり、この商品をフォークリフトにつないでドラム缶の荷揚げ、荷下ろしを行うのですが、この作業はこの商品があってのことなので、楽にできて助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました