(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイキ 小型電動油圧ポンプ2連式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダイキ 小型電動油圧ポンプ2連式

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
455,351円
税込単価
500,886円

【特長】・2連タイプ・特殊2段プランジャーポンプと、アンロードバルブの採用によ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • タイプ:
    電動油圧ポンプ
  • トラスココード:
    721-6076
  • JANコード:
    4582203290236
  • 質量(g):
    19000.0
  • 材質1:
    タンク:アルミ、本体:アルミorスチール

(i)ご注意

  • カプラーの接続は確実にしてください。加圧された状態での接続、取り外しは絶対にお止めください。
  • カプラーの接続は確実にしてください。加圧された状態での接続、取り外しは絶対にお止めください。 

型番

DD-450AW-2 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DD-450AW-2

1個

455,351( 500,886円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2連タイプ
・特殊2段プランジャーポンプと、アンロードバルブの採用により低圧7mpaを実現しました
・100V電源対応なので現場を選びません
【用途】
・ジャッキアップ作業での使用
・ベンダー、カッター、パンチャー等の各種油圧工具との組合せでの使用
・油圧プレスでの使用
・あらゆる油圧工具との使用が可能
【商品仕様】
・小型電動油圧ポンプ
・電源AC100V
・定格出力(kw)0、45
・高圧(mpa)7/低圧(mpa)7
・吐出量(L)/min高圧0、35/低圧2、5
・有効油量(L)2、0
・重量(kg)19
・バルブ方式/電磁弁圧力保持型
・電磁弁圧力保持型
・JANコード:4582203290236
・トラスココード:721-6076
・質量:19kg
【材質/仕上】
・タンク:アルミ
・本体:アルミorスチール
【セット内容/付属品】
・電磁弁手元スイッチ
・圧力計
・バイパス付チェック弁

(i)ご注意

  • カプラーの接続は確実にしてください。加圧された状態での接続、取り外しは絶対にお止めください。
  • カプラーの接続は確実にしてください。加圧された状態での接続、取り外しは絶対にお止めください。 

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダイキ 小型電動油圧ポンプ2連式の型番DD-450AW-2のページです。
型番DD-450AW-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイキ 小型電動油圧ポンプ2連式

ダイキ 小型電動油圧ポンプ2連式

    超小型電動油圧ポンプ2L

    超小型電動油圧ポンプ2L

      超小型電動油圧ポンプ(操作ボタン付)1L

      超小型電動油圧ポンプ(操作ボタン付)1L

        車輌用ジャッキ エアーサービスジャッキ

        車輌用ジャッキ エアーサービスジャッキ

          10ton/100-160mm油圧ジャッキ(超低床)

          10ton/100-160mm油圧ジャッキ(超低床)

            エアーポータブルジャッキ

            エアーポータブルジャッキ

              トラスコ中山 油圧ジャッキ 小型・軽量タイプ/大型・重量タイプ

              トラスコ中山 油圧ジャッキ 小型・軽量タイプ/大型・重量タイプ

                マイティージャッキ

                マイティージャッキ

                  ロング式油圧ジャッキ

                  ロング式油圧ジャッキ

                    5.0ton トロリージャッキ(エアー式)

                    5.0ton トロリージャッキ(エアー式)

                      三段式油圧ジャッキ

                      三段式油圧ジャッキ

                        低床型 油圧ジャッキ(能力10t~30t)

                        低床型 油圧ジャッキ(能力10t~30t)

                          20ton/244~476mm ボトルジャッキ(エアーコントロール)

                          20ton/244~476mm ボトルジャッキ(エアーコントロール)

                            メーカー ダイキ ダイキ ダイキ マサダ製作所 エスコ マサダ製作所 トラスコ中山 日平機器 マサダ製作所 エスコ マサダ製作所 エスコ エスコ
                            通常価格 455,351円 147,136円 138,480円 132,544円 66,650円 88,830円 7,620円 88,480円 68,693円 148,750円 51,871円 17,200円 59,950円
                            通常出荷日 19日目   5日目   3日目   4日目~   2日目   当日出荷可能 5日目   1日目~   3日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                            商品タイプ その他 その他 その他 ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ
                            その他 オプション オプション オプション - - - - - - - - - -
                            タイプ 電動油圧ポンプ 電動油圧ポンプ 電動油圧ポンプ - - - - - - - - - -
                            トラスココード 721-6076 721-6351 721-6343 - - - - - - - - - -
                            JANコード 4582203290236 4582203290212 4582203290205 - - - - - - - - - -

                            ダイキ 小型電動油圧ポンプ2連式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            油圧ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました