(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デウォルト 18V リチウム充電池 4.0Ah

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デウォルト 18V リチウム充電池 4.0Ah

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,000円
税込単価
19,800円

【ブランド】デウォルト【特長】・18V 4.0Ahリチウム充電池です【商品仕様...

詳細情報を確認する

型番

DCB182-JP 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DCB182-JP

1個

18,000( 19,800円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【ブランド】デウォルト
【特長】
・18V 4.0Ahリチウム充電池です
【商品仕様】
・種類:電池パック
・電圧(V):18
・容量(Ah):4.0
・電源(V):-
・消費電力(VA):-
・製造国:中国
・幅(mm):80
・奥行(mm):110
・高さ(mm):65
・デウォルトXR18Vシリーズに対応
・JANコード:4536178691376
・トラスココード:828-0164
・質量:610g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デウォルト 18V リチウム充電池 4.0Ahの型番DCB182-JPのページです。
型番DCB182-JPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デウォルト 18V リチウム充電池 4.0Ah

デウォルト 18V リチウム充電池 4.0Ah

    充電式4モードインパクトドライバTP131D

    充電式4モードインパクトドライバTP131D

      充電インパクトドライバー 18V・14.4V 本体のみ

      充電インパクトドライバー 18V・14.4V 本体のみ

        充電マルチインパクトドライバー(7.2V)電池パック・充電器

        充電マルチインパクトドライバー(7.2V)電池パック・充電器

          充電式 10.8V バッテリーインパクトドライバー GDR10.8V-ECH(本体のみ)

          充電式 10.8V バッテリーインパクトドライバー GDR10.8V-ECH(本体のみ)

            充電マルチインパクトドライバー(12V)電池パック・充電器

            充電マルチインパクトドライバー(12V)電池パック・充電器

              バッテリーインパクトドライバー GDR10.8V-EC

              バッテリーインパクトドライバー GDR10.8V-EC

                充電式 18V・14.4V コードレスインパクトドライバ WH18DDL2・WH14DDL2

                充電式 18V・14.4V コードレスインパクトドライバ WH18DDL2・WH14DDL2

                  充電式4モードインパクトドライバTP141D

                  充電式4モードインパクトドライバTP141D

                    メーカー デウォルト マキタ Panasonic Panasonic ボッシュ Panasonic ボッシュ HiKOKI(旧日立工機) マキタ
                    通常価格 18,000円 26,914円 23,687円 7,196円 22,471円 15,596円 34,965円 24,133円 26,589円
                    通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能

                    デウォルト 18V リチウム充電池 4.0Ahのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました