(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

段ボールのこ 物流くん ロング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

段ボールのこ 物流くん ロング

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
750円
税込単価
825円

【特長】・段ボールの開梱や切断、PPバンドも切断可能です。・片手で刃が出せるス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    開梱用カッター
  • JANコード:
    4962069097215
  • トラスココード:
    819-9643
  • 質量(g):
    50.500
  • 材質1:
    グリップ:ABS樹脂
  • 材質2:
    刃部:ステンレス刃物鋼
  • 刃長(mm):
    75
  • 全長(mm):
    150
  • タイプ:
    刃の交換可能
  • 適合替刃:
    DC-B2、DC-BF2
  • 奥行(mm):
    150
  • 刃厚(mm):
    1
  • 幅(mm):
    35

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DC-30

10個

750( 825円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・段ボールの開梱や切断、PPバンドも切断可能です。
・片手で刃が出せるスライド式です。
・ロングサイズで力を入れやすいボディです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

段ボールのこ 物流くん ロングの型番DC-30のページです。
型番DC-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

段ボールのこ 物流くん ロング

段ボールのこ 物流くん ロング

    段ボールのこ 物流くん

    段ボールのこ 物流くん

      段ボールのこ ダンちゃん(キャップ付)

      段ボールのこ ダンちゃん(キャップ付)

        カートンオープナーダンボ

        カートンオープナーダンボ

          セーフティラップカッター

          セーフティラップカッター

            開封のこ カイちゃん

            開封のこ カイちゃん

              段ボールのこ ダンちゃん (フッ素コーティング加工)

              段ボールのこ ダンちゃん (フッ素コーティング加工)

                キャナリー 段ボールのこ物流くんモドルバ

                キャナリー 段ボールのこ物流くんモドルバ

                  キャナリー 段ボ-ルダンちゃん

                  キャナリー 段ボ-ルダンちゃん

                    梱包開封のこ

                    梱包開封のこ

                      開封のこ カイちゃん(フッ素コーティング加工)

                      開封のこ カイちゃん(フッ素コーティング加工)

                        キャナリー ダンちゃん

                        キャナリー ダンちゃん

                          梱包開封用のこ スライド式

                          梱包開封用のこ スライド式

                            メーカー 長谷川刃物 長谷川刃物 長谷川刃物 貝印 オルファ 長谷川刃物 長谷川刃物 長谷川刃物 長谷川刃物 トラスコ中山 長谷川刃物 長谷川刃物 トラスコ中山
                            通常価格 750円 514円 574円 1,182円 626円 386円 600円 804円 500円 510円 514円 356円 1,200円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   6日目   4日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 開梱用カッター 開梱用カッター 開梱用カッター 開梱用カッター 開梱用カッター 開梱用カッター 開梱用カッター 開梱用カッター 開梱用カッター 開梱用カッター 開梱用カッター - 開梱用カッター
                            JANコード 4962069097215 4962069097062 4962069097055 - - 4962069097017 4962069097048 4962069097383 4962069061285 - 4962069097079 - -
                            トラスココード 819-9643 473-6257 472-8530 - - 403-6361 412-2771 109-8975 123-4481 - 469-6786 - -
                            質量(g) 50.500 30.500 29.400 - - 17.600 23.400 58.200 23.400 - 17.700 - -
                            材質1 グリップ:ABS樹脂 グリップ:ABS樹脂 本体:ポリプロピレン樹脂 - - 本体:ポリプロピレン樹脂 本体:ポリプロピレン樹脂 グリップ:ABS樹脂、亜鉛合金 刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ポリプロピレン樹脂 - 本体:ポリプロピレン樹脂 - -

                            段ボールのこ 物流くん ロングのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            開梱用カッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました