(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

センターホールシリンダ DC2-100VC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

センターホールシリンダ DC2-100VC

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
176,214円
税込単価
193,835円

【特長】・ピストンの中心に貫通穴があるタイプで、各種引っ張り試験や緊張装置等に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シリンダ
  • 詳細タイプ:
    センターホールシリンダ
  • トラスココード:
    852-0042
  • 質量(g):
    19000
  • 材質1:
  • セット内容:
    VCカプラ付

(i)ご注意

  • ポンプ選定の際には、必ず使用シリンダの必要油量より大きい有効油量を持つポンプを選定してください。

型番

DC2-100VC 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DC2-100VC

1個

176,214( 193,835円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピストンの中心に貫通穴があるタイプで、各種引っ張り試験や緊張装置等にてご使用いただけます
【用途】
・工事・加工作業用
【商品仕様】
・センターホールシリンダ
・トラスココード:852-0042
・質量:19kg
【材質/仕上】
・鉄
【セット内容/付属品】
・VCカプラ付

(i)ご注意

  • ポンプ選定の際には、必ず使用シリンダの必要油量より大きい有効油量を持つポンプを選定してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

センターホールシリンダ DC2-100VCの型番DC2-100VCのページです。
型番DC2-100VCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

センターホールシリンダ DC2-100VC

センターホールシリンダ DC2-100VC

    RIKEN センターホールシリンダ 最大出力400kN 200VC

    RIKEN センターホールシリンダ 最大出力400kN 200VC

      RIKEN センターホールシリンダ 最大出力700kN 150VC

      RIKEN センターホールシリンダ 最大出力700kN 150VC

        RIKEN センターホールシリンダ 最大出力500kN 200VC

        RIKEN センターホールシリンダ 最大出力500kN 200VC

          RIKEN センターホールシリンダ 最大出力1000kN 150VC

          RIKEN センターホールシリンダ 最大出力1000kN 150VC

            RIKEN センターホールシリンダ 最大出力400kN 100VC

            RIKEN センターホールシリンダ 最大出力400kN 100VC

              RIKEN センターホールシリンダ 最大出力200kN 200VC

              RIKEN センターホールシリンダ 最大出力200kN 200VC

                RIKEN 単動シリンダ 最大出力200kN 200VC

                RIKEN 単動シリンダ 最大出力200kN 200VC

                  RIKEN 単動シリンダ 最大出力100kN 150VC

                  RIKEN 単動シリンダ 最大出力100kN 150VC

                    RIKEN 単動シリンダ 最大出力100kN 300VC

                    RIKEN 単動シリンダ 最大出力100kN 300VC

                      RIKEN 単動シリンダ 最大出力50kN 125VC

                      RIKEN 単動シリンダ 最大出力50kN 125VC

                        RIKEN 複動シリンダ 最大出力350kN 300VC

                        RIKEN 複動シリンダ 最大出力350kN 300VC

                          RIKEN 単動シリンダ 最大出力200kN 300VC

                          RIKEN 単動シリンダ 最大出力200kN 300VC

                            メーカー 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器
                            通常価格 176,214円 316,963円 452,782円 403,193円 611,250円 246,563円 199,688円 105,938円 59,618円 82,688円 45,281円 189,483円 131,250円
                            通常出荷日 8日目   7日目   5日目   19日目   5日目   7日目   4日目   4日目   4日目   4日目   8日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ シリンダ シリンダ シリンダ シリンダ シリンダ シリンダ シリンダ シリンダ シリンダ シリンダ シリンダ シリンダ シリンダ
                            詳細タイプ センターホールシリンダ - - センターホールシリンダ - - センターホールシリンダ 単動シリンダ 単動シリンダ 単動シリンダ 単動シリンダ 複動シリンダ 単動シリンダ
                            トラスココード 852-0042 852-0047 852-0050 852-0049 852-0040 852-0046 852-0043 852-0120 852-0111 852-0114 852-0105 852-0035 852-0122
                            質量(g) 19000 36000 7500 57000.0 180000 30000 20000.0 14100.0 5800 2800 2700.0 398000.0 21300.0
                            材質1

                            センターホールシリンダ DC2-100VCのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ポンプ式ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました