(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャナリー 段ボ-ルダンちゃん

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

キャナリー 段ボ-ルダンちゃん

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
500円
税込単価
550円

【特長】・手軽に使える両刃の段ボールのこぎりです・工作、梱包、開封、減容に便利...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    開梱用カッター
  • JANコード:
    4962069061285
  • トラスココード:
    123-4481
  • 質量(g):
    23.400
  • 材質1:
    刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ポリプロピレン樹脂
  • 刃長(mm):
    75
  • 全長(mm):
    190
  • タイプ:
    一本型
  • 刃厚(mm):
    1

型番

DC-190K 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DC-190K

1個

500( 550円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手軽に使える両刃の段ボールのこぎりです
・工作、梱包、開封、減容に便利です
・特殊なギザ刃でビニール紐も滑らずにカットできます
【用途】
・段ボールの開封、工作

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

キャナリー 段ボ-ルダンちゃんの型番DC-190Kのページです。
型番DC-190Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャナリー 段ボ-ルダンちゃん

キャナリー 段ボ-ルダンちゃん

    キャナリー ダンちゃん

    キャナリー ダンちゃん

      安全紐切(10本入)

      安全紐切(10本入)

        段ボールのこ ダンちゃん (フッ素コーティング加工)

        段ボールのこ ダンちゃん (フッ素コーティング加工)

          開封のこ カイちゃん

          開封のこ カイちゃん

            開封のこ カイちゃん(フッ素コーティング加工)

            開封のこ カイちゃん(フッ素コーティング加工)

              NiteIze ドゥーヒッキー ブラック

              NiteIze ドゥーヒッキー ブラック

                NTカッター カッターナイフ SL700GP

                NTカッター カッターナイフ SL700GP

                  梱包開封のこ

                  梱包開封のこ

                    NTカッター A-300GRP

                    NTカッター A-300GRP

                      フックL

                      フックL

                        NTカッター L-500P

                        NTカッター L-500P

                          NTカッター 替刃 BDA-200P

                          NTカッター 替刃 BDA-200P

                            メーカー 長谷川刃物 長谷川刃物 オープン工業 長谷川刃物 長谷川刃物 長谷川刃物 NiteIze(ナイトアイズ) NTカッター トラスコ中山 NTカッター ムラテックKDS NTカッター NTカッター
                            通常価格 500円 356円 638円 600円 386円 514円 1,072円 1,093円 510円 467円 567円 624円 200円
                            通常出荷日 6日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 開梱用カッター - 開梱用カッター 開梱用カッター 開梱用カッター 開梱用カッター その他 開梱用カッター 開梱用カッター 開梱用カッター 開梱用カッター 開梱用カッター 替刃
                            JANコード 4962069061285 - - 4962069097048 4962069097017 4962069097079 - - - - - - -
                            トラスココード 123-4481 - - 412-2771 403-6361 469-6786 - - - - - - -
                            質量(g) 23.400 - - 23.400 17.600 17.700 - - - - - - -
                            材質1 刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ポリプロピレン樹脂 - - 本体:ポリプロピレン樹脂 本体:ポリプロピレン樹脂 本体:ポリプロピレン樹脂 - - - - - - -

                            キャナリー 段ボ-ルダンちゃんのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            開梱用カッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました