(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
キャナリー ダンちゃん
  • 数量スライド割引

キャナリー ダンちゃん (レビュー)

通常価格(税別)
356円
税込価格
392円
通常出荷日
1日目
【特長】
・手軽に使える両刃の段ボールのこぎりです。
・工作、梱包、開封、減容に便利です。
・特殊なギザ刃でビニール紐も滑らずにカットできます。
【用途】
・段ボールの開封、工作。
【商品仕様】
・全長(mm):190
・刃長(mm):78
・錆に強いステンレス刃物鋼。
・つばのあるハンドルで手の滑りを防止。
・JANコード:4962069132923
・トラスココード:123-4482
・質量:20g
【材質/仕上】
・刃部:ステンレス刃物鋼
・ハンドル:ポリプロピレン樹脂

キャナリー ダンちゃんのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    荷物の開梱作業に
    評価 5.0満足度:5.02018/12/27
    カッターより比較的安全で、切れすぎないため重宝しています。
    ノコ刃になっているため、ビニール紐の切断や、ダンボール廃棄の
    際の細断にも刃が滑らずしっかりと切る事ができ、非常に便利です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャナリー ダンちゃん

キャナリー ダンちゃん

    キャナリー 段ボ-ルダンちゃん

    キャナリー 段ボ-ルダンちゃん

      段ボールのこ ダンちゃん (フッ素コーティング加工)

      段ボールのこ ダンちゃん (フッ素コーティング加工)

        安全紐切(10本入)

        安全紐切(10本入)

          開封のこ カイちゃん

          開封のこ カイちゃん

            NTカッター A-300GRP

            NTカッター A-300GRP

              NiteIze ドゥーヒッキー ブラック

              NiteIze ドゥーヒッキー ブラック

                梱包開封のこ

                梱包開封のこ

                  NTカッター カッターナイフ SL700GP

                  NTカッター カッターナイフ SL700GP

                    開封のこ カイちゃん(フッ素コーティング加工)

                    開封のこ カイちゃん(フッ素コーティング加工)

                      NTカッター 替刃 BDA-200P

                      NTカッター 替刃 BDA-200P

                        フックL

                        フックL

                          NTカッター 替刃 BL-150P

                          NTカッター 替刃 BL-150P

                            メーカー 長谷川刃物 長谷川刃物 長谷川刃物 オープン工業 長谷川刃物 NTカッター NiteIze(ナイトアイズ) トラスコ中山 NTカッター 長谷川刃物 NTカッター ムラテックKDS NTカッター
                            通常価格 356円 500円 600円 638円 386円 467円 1,072円 510円 1,093円 514円 200円 567円 168円
                            通常出荷日 1日目   6日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目  

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。