(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

竹中 ACアダプター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

竹中 ACアダプター

  • 数量スライド割引
評価 2.0平均満足度2.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,982円
税込単価
3,280円

【特長】・出力電圧/電流:DC11V 150mAのACアダプターです。【用途】...

詳細情報を確認する

  • 電線長さ(m):
    1.8
  • 商品タイプ:
    アダプター
  • 材質1:
    樹脂(ブラック)
  • トラスココード:
    851-3620
  • 質量(g):
    240

(i)ご注意

  • 検知後乾燥するまで多少検知信号が継続します。

型番

DC-1115 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DC-1115

1個

2,982( 3,280円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・出力電圧/電流:DC11V 150mAのACアダプターです。
【用途】
・各種DC電源機器への電源供給用に。
【商品仕様】
・本体寸法(mm)奥行:64
・本体寸法(mm)高さ:65
・本体寸法(mm)幅:50.5
・電源電圧(V):AC100V 50/60Hz
・電源電圧(V):AC100V 50/60Hz
・ケーブル長(m):1.8
・消費電流:8VA以下
・使用可能温度範囲:-10℃~+40℃
・設置場所:屋内
・トラスココード:851-3620
・質量:240g
【材質/仕上】
・ABS樹脂

(i)ご注意

  • 検知後乾燥するまで多少検知信号が継続します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

竹中 ACアダプターの型番DC-1115のページです。
型番DC-1115に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

竹中 ACアダプター

竹中 ACアダプター

    ブレーカーリール 接地付 2PNCTケーブル(温度センサー付/漏電過負荷短絡保護兼用型)

    ブレーカーリール 接地付 2PNCTケーブル(温度センサー付/漏電過負荷短絡保護兼用型)

      KB-30 コンセットリール コンセント盤固定型 30m 地絡保護専用型 温度センサー付

      KB-30 コンセットリール コンセント盤固定型 30m 地絡保護専用型 温度センサー付

        SP-255M 大型リール 200V 20m 接地付

        SP-255M 大型リール 200V 20m 接地付

          手巻き(温度センサー付) 5m

          手巻き(温度センサー付) 5m

            Rリーラー手巻き(温度センサー付) 5m

            Rリーラー手巻き(温度センサー付) 5m

              saga スタートトラック用オートチャージャー

              saga スタートトラック用オートチャージャー

                ハスコー インテリジェントバッテリーメンテナンス充電器 (1S入)_K9054067915

                ハスコー インテリジェントバッテリーメンテナンス充電器 (1S入)_K9054067915

                  トクサンデーリール(温度センサー付)

                  トクサンデーリール(温度センサー付)

                    シンタイガーレインボーリール(屋外用) 30m 接地付

                    シンタイガーレインボーリール(屋外用) 30m 接地付

                      T-30S サンタイガーリール(温度センサー付) 30m

                      T-30S サンタイガーリール(温度センサー付) 30m

                        日動 急速充電器 スーパーブースター200 200A 12V/24V

                        日動 急速充電器 スーパーブースター200 200A 12V/24V

                          シンタイガーレインボーリール(屋外用)

                          シンタイガーレインボーリール(屋外用)

                            メーカー 竹中エンジニアリング ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 嵯峨電機工業 HASCO ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 日動工業 ハタヤリミテッド
                            通常価格 2,982円 56,305円 25,942円 85,104円 3,627円 4,128円 11,001円 57,499円 9,936円 28,000円 13,931円 120,522円 18,577円
                            通常出荷日 4日目   19日目   19日目   1日目   5日目   2日目   6日目   8日目   1日目~   1日目   4日目   1日目   1日目~  
                            電線長さ(m) 1.8 30 30 20 5 5 - - - - 30 2 -
                            商品タイプ アダプター 電源リール 電源リール 電源リール 電源リール 電源リール - - 電源リール 電源リール 電源リール 充電器(バッテリー用) 電源リール
                            材質1 樹脂(ブラック) - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 851-3620 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 240 - - - - - - - - - - - -

                            竹中 ACアダプターのレビュー

                            評価 2.0 平均満足度:2.0 1件のレビュー
                            パッシブセンサーの電源
                            評価 2.0満足度:2.02019/04/28
                            4コ口タップを準備していたのですが、思ったより大きく、このアダプターを差し込んだ口の両隣が使えず困りました。
                            もう少しスリムなサイズになると助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電源リールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました