(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電気トロリ式電気チェーンブロック DBMシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電気トロリ式電気チェーンブロック DBMシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
737,600円 ~ 774,000円
税込価格
811,360円 ~ 851,400円

【特長】・使用頻度の高い生産ラインに幅広く使用されています・安全性、電力コスト...

詳細情報を確認する

  • 電源:
    三相200V
  • 材質1:
    ロードチェーン材質:特殊合金鋼
  • 電源コード長さ(m):
    0.5

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
定格荷重(t)
トラスココード
質量(g)
フック間最小距離(mm)
標準揚程(m)
電源(V)
適合横行レール幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2.5
851-5778
209000.0
-
4
三相200
(100-125-150)

1個

737,600( 811,360円 )

8日目

2.8
851-5779
263000.0
-
4
三相200
(100-125-150)

1個

774,000( 851,400円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用頻度の高い生産ラインに幅広く使用されています
・安全性、電力コスト、性能、耐用年数等、全てに優れています
・キャプタイヤー0.5M付です
・操作電圧24Vです
・減速比3:1の2速タイプです
【用途】
・店・工場・現場での荷役・運搬作業

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電気トロリ式電気チェーンブロック DBMシリーズ

電気トロリ式電気チェーンブロック DBMシリーズ

    電気トロリー式チェンブロック FB型 (2速形)

    電気トロリー式チェンブロック FB型 (2速形)

      FA型プレントロリ式電気チェーンブロック 2.8t

      FA型プレントロリ式電気チェーンブロック 2.8t

        プレントロリ結合式 電気チェーンブロック FAP型(1速形)

        プレントロリ結合式 電気チェーンブロック FAP型(1速形)

          プレントロリ式電気チェーンブロック SA型 (1速形・手動走行式)

          プレントロリ式電気チェーンブロック SA型 (1速形・手動走行式)

            電気トロリー式チェンブロック FA型 (1速形)

            電気トロリー式チェンブロック FA型 (1速形)

              電気チェーンブロック DB型(懸垂式・2速形)

              電気チェーンブロック DB型(懸垂式・2速形)

                電気トロリ式電気チェーンブロック

                電気トロリ式電気チェーンブロック

                  電気トロリ式電気チェーンブロック 単相100V/三相200V

                  電気トロリ式電気チェーンブロック 単相100V/三相200V

                    電気トロリ式電気チェーンブロック(2速式)

                    電気トロリ式電気チェーンブロック(2速式)

                      電気トロリ式電気チェーンブロック AHVM-Kシリーズ

                      電気トロリ式電気チェーンブロック AHVM-Kシリーズ

                        ギヤードトロリ結合式 電気チェーンブロック SAG型(1速形)

                        ギヤードトロリ結合式 電気チェーンブロック SAG型(1速形)

                          懸垂式小型電気チェンブロック αシリーズ 2速選択形

                          懸垂式小型電気チェンブロック αシリーズ 2速選択形

                            メーカー 象印 象印 象印 象印 象印 象印 象印 象印 象印 象印 象印 象印 象印
                            通常価格 737,600円 345,502円 338,700円 150,281円 162,981円 279,683円 360,723円 308,300円 374,300円 298,000円 325,800円 170,840円 136,658円
                            通常出荷日 8日目   4日目~   8日目   4日目~   4日目~   4日目~   8日目   8日目   8日目   8日目   4日目~   4日目~   8日目  
                            電源 三相200V 三相200V - 三相200V 単相100V 三相200V 三相200V 単相200V - 単相100V - 単相100V 単相100V
                            材質1 ロードチェーン材質:特殊合金鋼 - ロードチェーン材質:特殊合金鋼 - ロードチェーン:特殊合金鋼 - ロードチェーン:特殊合金鋼 ロードチェーン材質:特殊合金鋼(防錆処理) - ロードチェーン材質:特殊合金鋼(防錆処理) ロードチェーン材質:特殊合金鋼(防錆処理) - ロードチェーン:特殊合金鋼
                            電源コード長さ(m) 0.5 - - 5 5 - - 0.5 - 0.5 0.5 5 5

                            電気トロリ式電気チェーンブロック DBMシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電気チェンブロックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました