(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

段ボールBOX DB

段ボールBOX DB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
264円 ~ 651円
税込価格
290円 ~ 716円

【特長】・収納物に合わせたサイズのダンボールです。・ダンボールに直接収納の目安...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 段ボールはPP紐で結束しており、紐が干渉している部分には凹みがある場合がありますのでご了承願います。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
容量(L)
長さL(cm)
幅W(cm)
高さH(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
外形寸法(mm)間口×奥行×高さ
タイプ
収納目安
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
78
44
66
29.6
4905009223602
792-8670
900
-
-
A3サイズの雑誌・書類(2列)、2つ折ジャケットなど
1個

10個

523( 575円 )

1日目

127
42.5
61
52.5
4905009223626
512-8919
1200
-
取手無し
扇風機、ファンヒーター、家電製品など
1個

10個

651( 716円 )

1日目

29
32
44
23.6
4905009223527
792-8688
460
-
-
A3サイズの雑誌・書類、Yシャツ、セーターなど
1個

10個

294( 323円 )

2日目

20
29
39
20
4905009223510
512-8951
350
390×290×200
取手無し
郵便小包Lサイズ、たたんだYシャツ、B4サイズの雑誌・書類など
1個

10個

264( 290円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・収納物に合わせたサイズのダンボールです。
・ダンボールに直接収納の目安を印刷してあるので、収納物に合った的確な選択ができます。
【用途】
・収納にお使いいただけます。

(i)ご注意

  • 段ボールはPP紐で結束しており、紐が干渉している部分には凹みがある場合がありますのでご了承願います。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

段ボールBOX DB

段ボールBOX DB

    ダンボール

    ダンボール

      段ボールBOX

      段ボールBOX

        段ボールケース [DBLBK-20P]

        段ボールケース [DBLBK-20P]

          段ボールシート シートタイプ

          段ボールシート シートタイプ

            段ボールケース

            段ボールケース

              バネセキソー

              バネセキソー

                段ボール

                段ボール

                  PLUS(プラス) ストレージボックス

                  PLUS(プラス) ストレージボックス

                    セキソークッション

                    セキソークッション

                      巻き桁

                      巻き桁

                        320x220x54mmタトウ式ダンボール(40枚)

                        320x220x54mmタトウ式ダンボール(40枚)

                          ポスターダンボール(10枚)

                          ポスターダンボール(10枚)

                            メーカー アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ ミスミ アイリスオーヤマ トラスコ中山 セキソー コーコス信岡 プラス セキソー セキソー エスコ エスコ
                            通常価格 264円 126円 166円 4,300円 514円 390円 118円 220円 1,277円 121円 277円 3,380円 1,480円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ ダンボールボックス ダンボールボックス ダンボールボックス ダンボールボックス その他ダンボール - その他ダンボール ダンボールボックス ダンボールボックス その他ダンボール その他ダンボール ダンボールボックス ダンボールボックス
                            クラフト色 - クラフト色 クラフト色 クラフト色 - クラフト色 クラフト色 クラフト色 クラフト色 クラフト色 クラフト色
                            材質1 ダンボール - ダンボール - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 5 - - - - - - - - - - - -

                            段ボールBOX DBのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            荷物運搬用
                            評価 4.0満足度:4.02020/11/03
                            丁度探していたサイズに合う物があったので購入しました。
                            まとめて購入できるので有難いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ダンボールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました