(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DB4202
研磨用ゴム砥石 軸径6mmWAハード【1~5個入り】 ジクツキトイシ

研磨用ゴム砥石 軸径6mmWAハード DB4202

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,263円
税込単価
2,489円

【特長】・研磨作業に適したゴム砥石です・優れた自生作用により、細目粒度であって...

詳細情報を確認する

Loading...

DB4202 の仕様・寸法情報

型番
粒度(#)
砥石径(mm)
砥石長(mm)
JANコード
トラスココード
最高使用回転数(rpm)
軸長(mm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DB4202

220 / 220 WAハード
10
20
4571130875265
852-6966
20000
35
65

1個

2,263( 2,489円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・研磨作業に適したゴム砥石です
・優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

カタログ

 

DB4202で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

研磨用ゴム砥石 軸径6mmWAハードの型番DB4202のページです。
型番DB4202に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

研磨用ゴム砥石 軸径6mmWAハード

研磨用ゴム砥石 軸径6mmWAハード

    研磨用ゴム砥石 軸径6mmWAミディアム

    研磨用ゴム砥石 軸径6mmWAミディアム

      研磨用ゴム砥石 軸径3mmWAミディアム

      研磨用ゴム砥石 軸径3mmWAミディアム

        研磨用ゴム砥石 軸径2.34mm

        研磨用ゴム砥石 軸径2.34mm

          研削用ゴム砥石 GC ハード

          研削用ゴム砥石 GC ハード

            セラゴム砥石

            セラゴム砥石

              ミニモ 研磨用ゴム砥石 GC ミディアム#220 Ф6 (10本入)

              ミニモ 研磨用ゴム砥石 GC ミディアム#220 Ф6 (10本入)

                ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ハード#220 Ф6 (10本入)

                ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ハード#220 Ф6 (10本入)

                  ユニポリッシュ ミディアム

                  ユニポリッシュ ミディアム

                    セパレートロングシャフトゴム砥石 WAミディアム

                    セパレートロングシャフトゴム砥石 WAミディアム

                      ミニター 研磨用ゴム砥石 軸径3.0mm

                      ミニター 研磨用ゴム砥石 軸径3.0mm

                        ミニモ 研磨用ゴム砥石 #220

                        ミニモ 研磨用ゴム砥石 #220

                          ユニポリッシュ ハード

                          ユニポリッシュ ハード

                            メーカー ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター
                            通常価格 2,263円 1,943円 4,191円 2,860円 3,500円 3,504円 4,159円 3,599円 3,929円 2,920円 2,562円 3,190円 5,247円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   8日目   9日目   1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~  
                            形状 円筒 円筒 ボール - 円筒 円筒 円筒 円筒 円筒 円筒 - - 円筒
                            種類 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 - ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 -
                            砥粒 WA WA WA - - - - - - WA - - -
                            軸径(mm) 6 6 3 2.34 3 - 3 3 - M1.7 3 - -
                            硬さ ハード ミディアム ミディアム - - - - - - ミディアム - - -

                            研磨用ゴム砥石 軸径6mmWAハードのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DB4203
                            DB4204
                            DB4212
                            DB4213
                            DB4214
                            DB4221
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            粒度(#) 砥石径
                            (mm)
                            砥石長
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 最高使用回転数(rpm) 軸長(mm) 重量
                            (g)

                            2,573円

                            ( 2,830円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            320 WAハード / 32010204571130875289852-696720000-65

                            2,638円

                            ( 2,902円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            600 / 600 WAハード10204571130875302852-6968200003565

                            2,573円

                            ( 2,830円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            220 WAハード / 22015204571130875340852-697015000-98.000

                            3,045円

                            ( 3,350円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            320 WAハード / 32015204571130875364852-697115000-98.000

                            3,120円

                            ( 3,432円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            600 / 600 WAハード15204571130875388852-697215000-98.000

                            3,461円

                            ( 3,807円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            12020254571130875401852-69731500035155.000

                            軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました