(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NEWドイツベストマックス

NEWドイツベストマックス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,480円
税込価格
4,928円

【特長】・スクイ角23°により軽切削感です。・シルバーフッ素コーティングにより...

詳細情報を確認する

  • 内径(mm):
    20
  • 刃材質:
    タングステンカーバイド
  • 材質(台金):
    工具鋼

(i)ご注意

  • ご使用の前には、機械の取扱説明書・仕様書にそって本製品を正しくご使用ください。
  • ご使用には、機械の取扱い説明書・仕様書にそって正しくご使用ください。

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
外径(mm)
刃厚(mm)
歯数(山数)(P)
JANコード
トラスココード
最高使用回転数(rpm)
切断能力(mm)木材合板
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
127
1.4
42
4949022006507
828-3437
12200
46
99

1個

4,480( 4,928円 )

1日目

147
1.6
52
4949022006514
828-3438
10500
57
193

1個

4,480( 4,928円 )

4日目

160
1.6
52
4949022006712
828-3439
6000
-
240

1個

4,480( 4,928円 )

6日目

165
1.6
52
4949022006521
828-3440
9200
66
199

1個

4,480( 4,928円 )

4日目

180
1.6
52
4949022006729
828-3441
6000
-
252

1個

4,480( 4,928円 )

6日目

185
1.6
30
4949022006682
828-3442
6000
-
237

1個

4,480( 4,928円 )

6日目

190
1.6
52
4949022006538
828-3443
8000
68
255

1個

4,480( 4,928円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スクイ角23°により軽切削感です。
・シルバーフッ素コーティングによりヤニ・接着剤等の付着を軽減します。
・HRA93.5高硬度チップ採用により長切れを実現します。
【用途】
・一般木工・集成材用。
【材質】
・台金:工具鋼●チップ:タングステンカーバイト

(i)ご注意

  • ご使用の前には、機械の取扱説明書・仕様書にそって本製品を正しくご使用ください。
  • ご使用には、機械の取扱い説明書・仕様書にそって正しくご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NEWドイツベストマックス

NEWドイツベストマックス

    ドイツファインマックス(一般木工・集成材用)

    ドイツファインマックス(一般木工・集成材用)

      V BLADE一般木工用

      V BLADE一般木工用

        ドイツファインマックス(精密造作用)

        ドイツファインマックス(精密造作用)

          オールダイヤチップソー(窯業系サイディング用)

          オールダイヤチップソー(窯業系サイディング用)

            紅 -KURENAI-(一般木工・集成材用)

            紅 -KURENAI-(一般木工・集成材用)

              木工用チップソー“V-BLADE”

              木工用チップソー“V-BLADE”

                NEWドイツベストマックス・キング 一般木工・集成材用

                NEWドイツベストマックス・キング 一般木工・集成材用

                  スライドマルノコ用チップソー

                  スライドマルノコ用チップソー

                    くろプラス(木工チップソー)

                    くろプラス(木工チップソー)

                      ドイツファインマックス(スライド用)

                      ドイツファインマックス(スライド用)

                        大蛇

                        大蛇

                          KING CUTチップソー(ブリスターパックタイプ)

                          KING CUTチップソー(ブリスターパックタイプ)

                            メーカー チップソージャパン チップソージャパン ツールジャパン チップソージャパン トラスコ中山 チップソージャパン トラスコ中山 チップソージャパン アイウッド SK-11 チップソージャパン 山真製鋸 バクマ工業
                            通常価格 4,480円 2,400円 1,540円 3,850円 5,056円 3,900円 1,801円 4,568円 4,950円 2,560円 3,900円 2,240円 3,000円
                            通常出荷日 1日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   2日目   3日目~   1日目~   6日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   4日目   3日目  
                            内径(mm) 20 20 20 20 20 20 20 20 - 20 20 20 20
                            刃材質 タングステンカーバイド - - - - - - タングステンカーバイド - - - - -
                            材質(台金) 工具鋼 - - - - - - 工具鋼 - - - - -

                            NEWドイツベストマックスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました