(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DB4101
研磨用ゴム砥石 軸径6mmWAミディアム【5個入り】 ジクツキトイシ

研磨用ゴム砥石 軸径6mmWAミディアム DB4101

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,943円
税込単価
2,137円

【特長】・研磨作業に適したゴム砥石です・優れた自生作用により、細目粒度であって...

詳細情報を確認する

Loading...

DB4101 の仕様・寸法情報

型番
粒度(#)
砥石径(mm)
砥石長(mm)
JANコード
トラスココード
最高使用回転数(rpm)
材質1
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DB4101

120 / 120 WAミディアム
10
20
4571130874923
852-6949
20000
-
70.000

1パック

5個入り

1,943( 2,137円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・研磨作業に適したゴム砥石です
・優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

商品情報

DB4101で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

研磨用ゴム砥石 軸径6mmWAミディアムの型番DB4101のページです。
型番DB4101に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

研磨用ゴム砥石 軸径6mmWAミディアム

研磨用ゴム砥石 軸径6mmWAミディアム

    研磨用ゴム砥石 軸径6mmWAハード

    研磨用ゴム砥石 軸径6mmWAハード

      研磨用ゴム砥石 軸径3mmWAミディアム

      研磨用ゴム砥石 軸径3mmWAミディアム

        研削用ゴム砥石 GC ハード

        研削用ゴム砥石 GC ハード

          研磨用ゴム砥石 軸径2.34mm

          研磨用ゴム砥石 軸径2.34mm

            セラゴム砥石

            セラゴム砥石

              ミニモ 研磨用ゴム砥石 GC ミディアム#220 Ф6 (10本入)

              ミニモ 研磨用ゴム砥石 GC ミディアム#220 Ф6 (10本入)

                セパレートロングシャフトゴム砥石 WAミディアム

                セパレートロングシャフトゴム砥石 WAミディアム

                  ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ハード#220 Ф6 (10本入)

                  ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ハード#220 Ф6 (10本入)

                    ユニポリッシュ ミディアム

                    ユニポリッシュ ミディアム

                      研削用ゴム砥石(ロングシャフト)

                      研削用ゴム砥石(ロングシャフト)

                        ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#320 Ф7 (10本入)

                        ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#320 Ф7 (10本入)

                          メーカー ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター
                          通常価格 1,943円 2,263円 4,191円 3,500円 2,860円 3,504円 4,159円 2,920円 3,599円 3,929円 3,719円 4,935円
                          通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   9日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   7日目  
                          形状 円筒 円筒 ボール 円筒 - 円筒 円筒 円筒 円筒 円筒 円筒 砲弾
                          種類 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 - ゴム砥石 ゴム砥石
                          砥粒 WA WA WA - - - - WA - - WA -
                          軸径(mm) 6 6 3 3 2.34 - 3 M1.7 3 - 3 2.34
                          硬さ ミディアム ハード ミディアム - - - - ミディアム - - ミディアム -

                          研磨用ゴム砥石 軸径6mmWAミディアムのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          DB4103
                          DB4104
                          DB4114
                          DB4121
                          DB4122
                          DB4123
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          粒度(#) 砥石径
                          (mm)
                          砥石長
                          (mm)
                          JANコード トラスココード 最高使用回転数(rpm) 材質1 重量
                          (g)

                          2,254円

                          ( 2,479円 )

                          5個入り

                          1パック あり

                          8日目

                          320 WAミディアム / 32010204571130874961852-695120000-70.000

                          2,254円

                          ( 2,479円 )

                          5個入り

                          1パック あり

                          6日目

                          400 WAミディアム / 40010204571130874985852-695220000-70.000

                          2,406円

                          ( 2,647円 )

                          5個入り

                          1パック あり

                          1日目

                          400 WAミディアム / 40015204571130875067852-695615000-103.000

                          3,262円

                          ( 3,588円 )

                          5個入り

                          1パック あり

                          1日目

                          120 / 120 WAミディアム20254571130875081852-695715000●●161.000

                          4,389円

                          ( 4,828円 )

                          5個入り

                          1パック あり

                          7日目

                          220 / 220 WAミディアム20254571130875104852-695815000-161.000

                          4,389円

                          ( 4,828円 )

                          5個入り

                          1パック あり

                          7日目

                          320 WAミディアム / 32020254571130875128852-695915000-161.000

                          軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました