(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DB3701
セパレートロングシャフトゴム砥石 WAミディアム【1~10個入り】 ジクツキトイシ

セパレートロングシャフトゴム砥石 WAミディアム DB3701

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,920円
税込単価
3,212円

【特長】・研削作業に適したゴム砥石です・深穴、深いスリット等の研削加工に最適で...

詳細情報を確認する

Loading...

DB3701 の仕様・寸法情報

型番
粒度(#)
砥石径(mm)
砥石長(mm)
JANコード
トラスココード
最高使用回転数(rpm)
幅(mm)
質量(g)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DB3701

80 / 80 WAミディアム / 80 WAミディアム
4
11
-
852-6933
10000
11
9.000
9.000

1個

2,920( 3,212円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・研削作業に適したゴム砥石です
・深穴、深いスリット等の研削加工に最適です
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

商品情報

DB3701で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

セパレートロングシャフトゴム砥石 WAミディアムの型番DB3701のページです。
型番DB3701に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セパレートロングシャフトゴム砥石 WAミディアム

セパレートロングシャフトゴム砥石 WAミディアム

    ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ハード#1000 Ф5 (10本入)

    ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ハード#1000 Ф5 (10本入)

      ミニモ 研磨用ゴム砥石 GC ミディアム#220 Ф6 (10本入)

      ミニモ 研磨用ゴム砥石 GC ミディアム#220 Ф6 (10本入)

        ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#320 Ф8 (10本入)

        ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#320 Ф8 (10本入)

          ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ハード#2000 Ф5 (10本入)

          ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ハード#2000 Ф5 (10本入)

            メーカー ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター
            通常価格 2,920円 4,493円 4,159円 4,683円 4,493円
            通常出荷日 1日目~   1日目   9日目   9日目   1日目  
            形状 円筒 円筒 円筒 円筒 砲弾
            種類 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石
            砥粒 WA - - - -
            軸径(mm) M1.7 2.34 3 2.34 2.34
            硬さ ミディアム - - - -

            セパレートロングシャフトゴム砥石 WAミディアムのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            DB3702
            DB3704
            DB3711
            DB3712
            DB3713
            DB3714
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            粒度(#) 砥石径
            (mm)
            砥石長
            (mm)
            JANコード トラスココード 最高使用回転数(rpm) 幅(mm) 質量(g) 重量
            (g)

            2,920円

            ( 3,212円 )
            1個 あり

            7日目

            120 WAミディアム / 120 / 120 WAミディアム411-852-693410000119.0009.000

            2,920円

            ( 3,212円 )

            10個入り

            1パック あり

            1日目

            220 / 220 WAミディアム / 220 WAミディアム4114571130874541852-693610000119.0009.000

            2,920円

            ( 3,212円 )
            1個 あり

            6日目

            80 / 80 WAミディアム / 80 WAミディアム512-852-693780001211.00011.000

            2,920円

            ( 3,212円 )
            1個 あり

            6日目

            120 WAミディアム / 120 / 120 WAミディアム512-852-693880001211.00011.000

            2,920円

            ( 3,212円 )
            1個 あり

            6日目

            180 WAミディアム / 180 / 180 WAミディアム5124571130874602852-693980001211.00011.000

            2,920円

            ( 3,212円 )
            1個 あり

            8日目

            220 / 220 WAミディアム / 220 WAミディアム5124571130874626852-694080001211.00011.000

            軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました