(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DB3101
研磨用ゴム砥石 軸径3mmWAミディアム ジクツキトイシ

研磨用ゴム砥石 軸径3mmWAミディアム DB3101

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,208円
税込単価
4,629円

【特長】・研磨作業に適したゴム砥石です・優れた自生作用により、細目粒度であって...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    ボール
  • 種類:
    ゴム砥石
  • 砥粒:
    WA
  • 軸径(mm):
    3
  • 最高使用回転数(rpm):
    30000
  • 硬さ:
    ミディアム

Loading...

DB3101 の仕様・寸法情報

型番
粒度(#)
砥石径(mm)
JANコード
トラスココード
材質1
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DB3101

80 / 80 WAミディアム
5
-
852-6903
-
25

1個

4,208( 4,629円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・研磨作業に適したゴム砥石です
・優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

商品情報

DB3101で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

研磨用ゴム砥石 軸径3mmWAミディアムの型番DB3101のページです。
型番DB3101に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

研磨用ゴム砥石 軸径3mmWAミディアム

研磨用ゴム砥石 軸径3mmWAミディアム

    研磨用ゴム砥石 軸径6mmWAミディアム

    研磨用ゴム砥石 軸径6mmWAミディアム

      研磨用ゴム砥石 軸径6mmWAハード

      研磨用ゴム砥石 軸径6mmWAハード

        研磨用ゴム砥石 軸径2.34mm

        研磨用ゴム砥石 軸径2.34mm

          研削用ゴム砥石 GC ハード

          研削用ゴム砥石 GC ハード

            ミニター 研磨用ゴム砥石 軸径3.0mm

            ミニター 研磨用ゴム砥石 軸径3.0mm

              セラゴム砥石

              セラゴム砥石

                ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#320 Ф8 (10本入)

                ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#320 Ф8 (10本入)

                  ミニモ 研磨用ゴム砥石 GC ミディアム#220 Ф6 (10本入)

                  ミニモ 研磨用ゴム砥石 GC ミディアム#220 Ф6 (10本入)

                    ユニポリッシュ ミディアム

                    ユニポリッシュ ミディアム

                      ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ハード#220 Ф6 (10本入)

                      ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ハード#220 Ф6 (10本入)

                        ミニモ 研磨用ゴム砥石 #220

                        ミニモ 研磨用ゴム砥石 #220

                          メーカー ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター
                          通常価格 4,191円 1,943円 2,263円 2,860円 3,500円 2,562円 3,504円 4,683円 4,159円 3,929円 3,599円 3,190円
                          通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   9日目   9日目   1日目~   1日目   1日目  
                          形状 ボール 円筒 円筒 - 円筒 - 円筒 円筒 円筒 円筒 円筒 -
                          種類 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 - ゴム砥石 ゴム砥石
                          砥粒 WA WA WA - - - - - - - - -
                          軸径(mm) 3 6 6 2.34 3 3 - 2.34 3 - 3 -
                          最高使用回転数(rpm) 30000 - - - 30000 - - - - - - -

                          研磨用ゴム砥石 軸径3mmWAミディアムのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          DB3102
                          DB3103
                          DB3104
                          DB3105
                          DB3106
                          DB3111
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          粒度(#) 砥石径
                          (mm)
                          JANコード トラスココード 材質1 重量
                          (g)

                          4,208円

                          ( 4,629円 )
                          1個 あり

                          8日目

                          120 / 120 WAミディアム5-852-6904-25

                          4,191円

                          ( 4,610円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          180 / 180 WAミディアム54571130873469852-6905-25

                          4,208円

                          ( 4,629円 )
                          1個 あり

                          8日目

                          220 / 220 WAミディアム5-852-6906-25

                          4,820円

                          ( 5,302円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          320 WAミディアム / 32054571130873506852-6907-25

                          4,831円

                          ( 5,314円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          400 WAミディアム / 40054571130873520852-6908-25

                          4,516円

                          ( 4,968円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          80 / 80 WAミディアム64571130873544852-6909●●27

                          軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました