(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニモ 研削用ゴム砥石 WA ミディアム#220 Ф10 (10本入)

ミニモ 研削用ゴム砥石 WA ミディアム#220 Ф10 (10本入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,990円
税込単価
3,289円

【特長】・研磨作業に適したゴム砥石です・弾性効果により、スクラッチが入りにくく...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DB2054

1個

2,990( 3,289円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・研磨作業に適したゴム砥石です
・弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
【商品仕様】
・外径(mm):10
・軸径(mm):3.0
・粒度(#):220 WAミディアム
・全長(mm):50.0
・幅(mm):20
・最高使用回転数(rpm):30000
・先端径:Φ10
・トラスココード:852-6876
・質量:55g

商品情報

Loading...

DB2054で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミニモ 研削用ゴム砥石 WA ミディアム#220 Ф10 (10本入)の型番DB2054のページです。
型番DB2054に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニモ 研削用ゴム砥石 WA ミディアム#220 Ф10 (10本入)

ミニモ 研削用ゴム砥石 WA ミディアム#220 Ф10 (10本入)

    ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#320 Ф8 (10本入)

    ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#320 Ф8 (10本入)

      セラゴム砥石

      セラゴム砥石

        ミニモ 研磨用ゴム砥石 GC ミディアム#220 Ф6 (10本入)

        ミニモ 研磨用ゴム砥石 GC ミディアム#220 Ф6 (10本入)

          ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ハード#1000 Ф5 (10本入)

          ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ハード#1000 Ф5 (10本入)

            ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ハード#320 Ф10 (10本入)

            ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ハード#320 Ф10 (10本入)

              メーカー ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター
              通常価格 2,990円 4,683円 3,504円 4,159円 4,493円 5,060円
              通常出荷日 1日目   9日目   8日目~   9日目   1日目   1日目  
              形状 円筒 円筒 円筒 円筒 円筒 コーン先丸
              種類 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石
              粒度(#) 220 320 - 220 1000 320
              軸径(mm) 3 2.34 - 3 2.34 2.34

              ミニモ 研削用ゴム砥石 WA ミディアム#220 Ф10 (10本入)のレビュー

              評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
              金型研磨用
              評価 4.0満足度:4.02019/08/13
              φ8を使用中でφ10の#220がどうしても使用してみたく発注。納期11日はさすがに長すぎ。切れ味は良好。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました