(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニモ 研磨用ゴム砥石 #220

ミニモ 研磨用ゴム砥石 #220

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,190円 ~ 3,816円
税込価格
3,509円 ~ 4,198円

【特長】・研磨作業に適したゴム砥石です・優れた自生作用により、細目粒度であって...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
形状
軸径(mm)
仕様1
仕様2
仕様3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
2.34
・最高使用回転数(rpm):30000・先端径:Φ12・JANコード:4571130871182・トラスココード:852-6869・質量:22g
・研磨作業に適したゴム砥石です・優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
・外径(mm):12・軸径(mm):2.34・粒度(#):220 WAハード・全長(mm):42.0・幅(mm):3・(10本入)

1個

3,190( 3,509円 )

1日目

円筒
3
・最高使用回転数(rpm):30000・粒度:GC ミディアム#220・先端径:Φ8・トラスココード:852-6931・質量:47g
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅・(10本入)
・外径(mm):8・軸径(mm):3.0・全長(mm):51.0・幅(mm):20・研磨作業に適したゴム砥石です・優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません

1個

3,816( 4,198円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・研磨作業に適したゴム砥石です
・優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
<DB1571>
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
<DB3522>

商品情報

仕様

DB1571【特長】
・研磨作業に適したゴム砥石です
・優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
【商品仕様】
・外径(mm):12
・軸径(mm):2.34
・粒度(#):220 WAハード
・全長(mm):42.0
・幅(mm):3
・最高使用回転数(rpm):30000
・先端径:Φ12
・JANコード:4571130871182
・トラスココード:852-6869
・質量:22g
・(10本入)
DB3522【特長】
・研磨作業に適したゴム砥石です
・優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
【商品仕様】
・外径(mm):8
・軸径(mm):3.0
・全長(mm):51.0
・幅(mm):20
・最高使用回転数(rpm):30000
・粒度:GC ミディアム#220
・先端径:Φ8
・トラスココード:852-6931
・質量:47g
・(10本入)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニモ 研磨用ゴム砥石 #220

ミニモ 研磨用ゴム砥石 #220

    ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ハード#320 Ф10 (10本入)

    ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ハード#320 Ф10 (10本入)

      ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ハード#220 Ф6 (10本入)

      ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ハード#220 Ф6 (10本入)

        ミニモ 研磨用ゴム砥石 GC ミディアム#220 Ф6 (10本入)

        ミニモ 研磨用ゴム砥石 GC ミディアム#220 Ф6 (10本入)

          ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#320 Ф7 (10本入)

          ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#320 Ф7 (10本入)

            ミニモ 研磨用ゴム砥石 GC ソフト#120 Ф22 (10本入)

            ミニモ 研磨用ゴム砥石 GC ソフト#120 Ф22 (10本入)

              メーカー ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター
              通常価格 3,190円 5,060円 3,599円 4,159円 4,935円 2,860円
              通常出荷日 1日目   1日目   1日目   9日目   7日目   1日目  
              種類 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石
              粒度(#) 220 320 220 220 320 120

              ミニモ 研磨用ゴム砥石 #220のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました