【特長】・研磨作業に適したゴム砥石です・優れた自生作用により、細目粒度であって...
Loading...
【特長】
・研磨作業に適したゴム砥石です
・優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
【商品仕様】
・外径(mm):5
・軸径(mm):2.34
・粒度(#):2000 WAハード
・全長(mm):50.0
・幅(mm):18
・最高使用回転数(rpm):25000
・先端径:Φ5
・トラスココード:852-6864
・質量:25g
この商品に近い類似品がありませんでした。
DB1417で型番確定
ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ハード#2000 Ф5 (10本入)の型番DB1417のページです。
型番DB1417に関する仕様情報を記載しております。