(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ハード#1000 Ф5 (10本入)【10個入り】

ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ハード#1000 Ф5 (10本入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,493円
税込単価
4,942円

【特長】・研磨作業に適したゴム砥石です・優れた自生作用により、細目粒度であって...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DB1335

1パック

10個入り

4,493( 4,942円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・研磨作業に適したゴム砥石です
・優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
【商品仕様】
・外径(mm):5
・軸径(mm):2.34
・粒度(#):1000 WAハード
・全長(mm):47.0
・幅(mm):15
・最高使用回転数(rpm):25000
・先端径:Φ5
・トラスココード:852-6857
・質量:24g

カタログ

 

DB1335で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ハード#1000 Ф5 (10本入)の型番DB1335のページです。
型番DB1335に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ハード#1000 Ф5 (10本入)

ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ハード#1000 Ф5 (10本入)

    ミニモ 研磨用ゴム砥石 GC ミディアム#220 Ф6 (10本入)

    ミニモ 研磨用ゴム砥石 GC ミディアム#220 Ф6 (10本入)

      ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#320 Ф8 (10本入)

      ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#320 Ф8 (10本入)

        セパレートロングシャフトゴム砥石 WAミディアム

        セパレートロングシャフトゴム砥石 WAミディアム

          ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ハード#2000 Ф5 (10本入)

          ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ハード#2000 Ф5 (10本入)

            ミニモ 研削用ゴム砥石 WA ミディアム#220 Ф10 (10本入)

            ミニモ 研削用ゴム砥石 WA ミディアム#220 Ф10 (10本入)

              メーカー ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター
              通常価格 4,493円 4,159円 4,683円 2,920円 4,493円 2,990円
              通常出荷日 1日目   9日目   9日目   1日目~   1日目   1日目  
              形状 円筒 円筒 円筒 円筒 砲弾 円筒
              種類 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石
              粒度(#) 1000 220 320 - 2000 220
              軸径(mm) 2.34 3 2.34 M1.7 2.34 3

              ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ハード#1000 Ф5 (10本入)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました