(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#320 Ф8 (10本入)

ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#320 Ф8 (10本入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,683円
税込単価
5,151円

【特長】・研磨作業に適したゴム砥石です・優れた自生作用により、細目粒度であって...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DB1243

1個

4,683( 5,151円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・研磨作業に適したゴム砥石です
・優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
【商品仕様】
・外径(mm):8
・軸径(mm):2.34
・粒度(#):320 WAミディアム
・全長(mm):50.5
・幅(mm):20
・最高使用回転数(rpm):20000
・先端径:Φ8
・トラスココード:852-6851
・質量:45g

商品情報

Loading...

DB1243で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#320 Ф8 (10本入)の型番DB1243のページです。
型番DB1243に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#320 Ф8 (10本入)

ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#320 Ф8 (10本入)

    ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ハード#320 Ф10 (10本入)

    ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ハード#320 Ф10 (10本入)

      ミニモ 研磨用ゴム砥石 GC ミディアム#220 Ф6 (10本入)

      ミニモ 研磨用ゴム砥石 GC ミディアム#220 Ф6 (10本入)

        ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#320 Ф7 (10本入)

        ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#320 Ф7 (10本入)

          メーカー ミニター ミニター ミニター ミニター
          通常価格 4,683円 5,060円 4,159円 4,935円
          通常出荷日 9日目   1日目   9日目   7日目  
          形状 円筒 コーン先丸 円筒 砲弾
          種類 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石
          粒度(#) 320 320 220 320
          軸径(mm) 2.34 2.34 3 2.34

          ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#320 Ф8 (10本入)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました