(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三京 DIA WORKER BLADE 道路舗装用(最大切り込み深さ122mm)

三京 DIA WORKER BLADE 道路舗装用(最大切り込み深さ122mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,602円 8,350円
税込単価
13,862円 9,185円

【特長】・道路舗装用です。・エンジンカッターです。・アスファルト、コンクリート...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • JANコード:
    4936091980234
  • トラスココード:
    828-5740
  • 重量(g):
    2000

(i)ご注意

  • 曲線切りなど無理な切断は絶対にしないでください。

型番

DAW-14WBL 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DAW-14WBL

5個

12,602円

8,350

( 9,185円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・道路舗装用です。
・エンジンカッターです。
・アスファルト、コンクリート兼用です。
【用途】
・舗装コンクリート。
・舗装アスファルトの切断。
【商品仕様】
・外径×刃厚×チップ高さ×中心穴径(mm):350×3.2×8.0×27.0
・湿式
・使用機械
・道路舗装用エンジンカッター
・最大切り込み深さ(新品時)122mm
・JANコード:4936091980234
・トラスココード:828-5740
・質量:2kg
【材質/仕上】
・台金:工具鋼

(i)ご注意

  • 曲線切りなど無理な切断は絶対にしないでください。

DAW-14WBLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

三京 DIA WORKER BLADE 道路舗装用(最大切り込み深さ122mm)の型番DAW-14WBLのページです。
型番DAW-14WBLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三京 DIA WORKER BLADE 道路舗装用(最大切り込み深さ122mm)

三京 DIA WORKER BLADE 道路舗装用(最大切り込み深さ122mm)

    三京 道路ジャパンDXアスコン(最大切り込み深さ183mm)

    三京 道路ジャパンDXアスコン(最大切り込み深さ183mm)

      三京 道路ジャパンDXアスコン(最大切り込み深さ158mm)

      三京 道路ジャパンDXアスコン(最大切り込み深さ158mm)

        三京 イナヅマLJ

        三京 イナヅマLJ

          三京 DIA WORKER BLADE エンジンハンドカッター用

          三京 DIA WORKER BLADE エンジンハンドカッター用

            ダイヤモンドカッター 道路切断用

            ダイヤモンドカッター 道路切断用

              ダイヤモンドホイール レーザーブレード(乾式)

              ダイヤモンドホイール レーザーブレード(乾式)

                ジャパン プロ

                ジャパン プロ

                  三京 スパット PZ(最大切り込み深さ95mm)

                  三京 スパット PZ(最大切り込み深さ95mm)

                    TRUSCO ダイヤモンドカッター 200X2.2TX7WX25.4H セグメン

                    TRUSCO ダイヤモンドカッター 200X2.2TX7WX25.4H セグメン

                      メーカー 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 アイウッド ロブテックス 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 トラスコ中山
                      通常価格 12,602円 38,892円 32,667円 15,077円 12,602円 12,875円 19,810円 18,250円 26,449円 8,640円
                      通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   6日目   4日目~   9日目   1日目   1日目  
                      商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                      JANコード 4936091980234 4936091032131 4936091032124 4936091008877 4936091980210 - - - - -
                      トラスココード 828-5740 828-5836 828-5835 828-5765 828-5739 - - - - -
                      重量(g) 2000 5000 3200 1300 2000 - - - - -

                      三京 DIA WORKER BLADE 道路舗装用(最大切り込み深さ122mm)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました