(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DAP型コンテナ フタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DAP-15F-B
DAP型コンテナ フタ DAPガタコンテナ フタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,573円
税込単価
1,730円

ポリプロピレン(PP)製のDAP型コンテナのフタです。質量(g): 400

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    DAP型コンテナ フタ
  • 質量(g):
    400
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)

型番

DAP-15F-B 解除

Loading...

 
カタログを表示

DAP-15F-B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外形間口(mm)
外形奥行(mm)
外形高さ(mm)
適合コンテナ
JANコード
トラスココード
適合本体
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DAP-15F-B

462
283
21
-
4968838905514
500-5311
-
1枚

2個

1,573( 1,730円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ポリプロピレン(PP)製のDAP型コンテナのフタです。
質量(g): 400

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DAP型コンテナ フタの型番DAP-15F-Bのページです。
型番DAP-15F-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DAP型コンテナ フタ

DAP型コンテナ フタ

    DA型コンテナ

    DA型コンテナ

      DA-23・33・40共用蓋

      DA-23・33・40共用蓋

        岐阜プラスチック工業 ST型コンテナ フタ ST-8B/12B/16B/16B-2用

        岐阜プラスチック工業 ST型コンテナ フタ ST-8B/12B/16B/16B-2用

          DA-36用フタ

          DA-36用フタ

            リス RHコンテナー 蓋 RH-13/24/16A/23A/35A

            リス RHコンテナー 蓋 RH-13/24/16A/23A/35A

              発泡素材コンテナーEPボックス用フタ

              発泡素材コンテナーEPボックス用フタ

                サンボックス #36-2Hフタ ライトブルー

                サンボックス #36-2Hフタ ライトブルー

                  RB型コンテナー フタ

                  RB型コンテナー フタ

                    サンボックス #28-4、 #54-3兼用フタ ライトブルー

                    サンボックス #28-4、 #54-3兼用フタ ライトブルー

                      岐阜プラスチック工業 ST型コンテナ フタ ST-57用

                      岐阜プラスチック工業 ST型コンテナ フタ ST-57用

                        岐阜プラスチック工業 ST型コンテナ フタ ST-14C/19C/27C用

                        岐阜プラスチック工業 ST型コンテナ フタ ST-14C/19C/27C用

                          DA型 エコキャップ再生コンテナ フタ

                          DA型 エコキャップ再生コンテナ フタ

                            メーカー DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック 岐阜プラスチック工業 DICプラスチック 岐阜プラスチック工業 三甲 三甲 岐阜プラスチック工業 三甲 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 トラスコ中山
                            通常価格 1,529円 1,815円 2,636円 1,405円 1,681円 894円 1,122円 2,280円 1,994円 2,560円 2,380円 981円 737円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   4日目   7日目   4日目   7日目   1日目~   8日目   7日目   8日目   7日目   4日目~   1日目  
                            商品タイプ その他 - - - - - - その他 - その他 - - ボックス型コンテナ
                            詳細タイプ DAP型コンテナ フタ - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 400 - 600 - 800 - - - - - - - -
                            材質1 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) - - - - - - - -

                            DAP型コンテナ フタのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DAP-15F-Y
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外形間口
                            (mm)
                            外形奥行
                            (mm)
                            外形高さ
                            (mm)
                            適合コンテナ JANコード トラスココード 適合本体 内容量

                            1,529円

                            ( 1,682円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            46328520DAP-154968838905521135-3099DAP-15-

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました