(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

菊地 シート 両面アルミ・ガラス耐熱・断熱シート90×190

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

菊地 シート 両面アルミ・ガラス耐熱・断熱シート90×190

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
38,744円
税込単価
42,618円

【特長】・耐熱、遮熱、断熱、保温性に優れています。・両面アルミで毛羽立たない、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    防炎シート
  • 形状:
    シートタイプ
  • 色:
    シルバー
  • 幅×長さ(m):
    0.9×1.9
  • 厚さ(mm):
    2
  • JANコード:
    4560313441557
  • トラスココード:
    805-0934
  • 質量(g):
    1260.0
  • 材質1:
    両面アルミ+両面ガラスクロス+芯(耐炎フェルト)●厚み2mm●重量601g/m2

型番

DAGH090190 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DAGH090190

1個

38,744( 42,618円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱、遮熱、断熱、保温性に優れています。
・両面アルミで毛羽立たない、粉塵などが出にくい構成になっています。
【用途】
・建材、設備、鉄道車両、自動車、産業機器、弱電分野などの断熱材、防炎材、吸音材、カーテン材として粉塵の発生を極力抑えたい場所
・配管用断熱カバー、高熱装置、容器の断熱カバー
【商品仕様】
・90cm幅×190cm
・JANコード:4560313441557
・トラスココード:805-0934
・質量:1.26kg
【材質/仕上】
・両面アルミ+両面ガラスクロス+芯(耐炎フェルト)
・厚み2mm
・重量601g/m2

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

菊地 シート 両面アルミ・ガラス耐熱・断熱シート90×190の型番DAGH090190のページです。
型番DAGH090190に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

菊地 シート 両面アルミ・ガラス耐熱・断熱シート90×190

菊地 シート 両面アルミ・ガラス耐熱・断熱シート90×190

    両面アルミ・ガラス耐熱・断熱シート90×90

    両面アルミ・ガラス耐熱・断熱シート90×90

      両面アルミ・ガラス耐熱・断熱シート原反カットのみ 95cm×1m

      両面アルミ・ガラス耐熱・断熱シート原反カットのみ 95cm×1m

        不織布ロール 幅1mX長さ50m

        不織布ロール 幅1mX長さ50m

          日除けカーテン ポリエチレン製

          日除けカーテン ポリエチレン製

            養生シート(PPボード)

            養生シート(PPボード)

              ナイロン不織布シート

              ナイロン不織布シート

                プラベニ

                プラベニ

                  プラベニハード(床養生シート)

                  プラベニハード(床養生シート)

                    サンキポリシート 0.02×1800×100

                    サンキポリシート 0.02×1800×100

                      ネオペイブレックス

                      ネオペイブレックス

                        MF サンキポリシート 0.03×1800×100

                        MF サンキポリシート 0.03×1800×100

                          MF サンキポリシート 0.03×2000×100

                          MF サンキポリシート 0.03×2000×100

                            メーカー 菊地シート 菊地シート 菊地シート トラスコ中山 日大工業 トラスコ中山 トラスコ中山 エムエフ 積水化学工業 エムエフ 仙台銘板 エムエフ エムエフ
                            通常価格 38,744円 20,372円 18,228円 7,720円 2,786円 4,070円 16,791円 538円 3,466円 4,593円 17,610円 5,753円 6,362円
                            通常出荷日 8日目   9日目   7日目   1日目~   1日目   1日目   2日目   4日目~   1日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 防炎シート 防炎シート 防炎シート - 養生シート 養生シート - - 養生シート 養生シート - 養生シート 養生シート
                            形状 シートタイプ シートタイプ 折りたたみタイプ - 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ - - - ロールタイプ - ロールタイプ ロールタイプ
                            シルバー シルバー シルバー ホワイト ホワイト ブルー - その他 ブルー - ブラック - -
                            幅×長さ(m) 0.9×1.9 0.9×0.9 0.95×1 - 2×1.95 0.9×1.8 0.92×25 0.91×1.82 0.9X1.8 1.8×100 - 1.8×100 2.0×100
                            厚さ(mm) 2 2 2 - - - 0.4(参考値) - - 0.02 15 0.03 0.03

                            菊地 シート 両面アルミ・ガラス耐熱・断熱シート90×190のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました