(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

両面アルミ・ガラス耐熱・断熱シート90×90

画像をクリックして拡大イメージを表示する

両面アルミ・ガラス耐熱・断熱シート90×90

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,372円
税込単価
22,409円

【特長】・耐熱、遮熱、断熱、保温性に優れています・両面アルミで毛羽立たない、粉...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    防炎シート
  • 形状:
    シートタイプ
  • 色:
    シルバー
  • 幅×長さ(m):
    0.9×0.9
  • 厚さ(mm):
    2
  • JANコード:
    4560313441540
  • トラスココード:
    805-0933
  • 質量(g):
    600.0
  • 材質1:
    両面アルミ+両面ガラスクロス+芯(耐炎フェルト)●厚み2mm●重量600g/m2

型番

DAGH090090 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ防炎シート形状シートタイプ
シルバー幅×長さ(m)0.9×0.9
厚さ(mm)2JANコード4560313441540
トラスココード805-0933質量(g)600.0
材質1両面アルミ+両面ガラスクロス+芯(耐炎フェルト)●厚み2mm●重量600g/m2 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DAGH090090

1個

20,372( 22,409円 )

9日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱、遮熱、断熱、保温性に優れています
・両面アルミで毛羽立たない、粉塵などが出にくい構成になっています
【用途】
・建材、設備、鉄道車両、自動車、産業機器、弱電分野などの断熱材、防炎材、吸音材、カーテン材として粉塵の発生を極力抑えたい場所
・配管用断熱カバー、高熱装置、容器の断熱カバー
【商品仕様】
・90cm幅×90cm
・JANコード:4560313441540
・トラスココード:805-0933
・質量:0.6kg
【材質/仕上】
・両面アルミ+両面ガラスクロス+芯(耐炎フェルト)
・厚み2mm
・重量600g/m2

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両面アルミ・ガラス耐熱・断熱シート90×90の型番DAGH090090のページです。
型番DAGH090090に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

両面アルミ・ガラス耐熱・断熱シート90×90

両面アルミ・ガラス耐熱・断熱シート90×90

    菊地 シート 両面アルミ・ガラス耐熱・断熱シート90×190

    菊地 シート 両面アルミ・ガラス耐熱・断熱シート90×190

      菊地 シート 両面アルミ・ガラス耐熱・断熱シート175×190

      菊地 シート 両面アルミ・ガラス耐熱・断熱シート175×190

        両面アルミ・ガラス耐熱・断熱シート原反カットのみ 95cm×1m

        両面アルミ・ガラス耐熱・断熱シート原反カットのみ 95cm×1m

          アルミコーティング遮熱・耐熱シート 115cm幅×1m

          アルミコーティング遮熱・耐熱シート 115cm幅×1m

            エンビシートエンボス

            エンビシートエンボス

              ジャバラシートEPT

              ジャバラシートEPT

                エムエフ 養生シート

                エムエフ 養生シート

                  和気産業 養生シート

                  和気産業 養生シート

                    保冷・保温シート

                    保冷・保温シート

                      エンビシートピラマット

                      エンビシートピラマット

                        敷板 タフマット

                        敷板 タフマット

                          スノーテックス・スーパークールクロス

                          スノーテックス・スーパークールクロス

                            メーカー 菊地シート 菊地シート 菊地シート 菊地シート 菊地シート エムエフ シバタ工業 エムエフ 和気産業 エスコ エムエフ SHINODA(篠田ゴム) 萩原工業
                            通常価格 20,372円 38,744円 50,910円 18,228円 20,843円 6,844円 33,011円 3,443円 3,058円 7,239円 23,189円 55,842円 58,105円
                            通常出荷日 9日目   8日目   8日目   7日目   6日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   4日目   5日目  
                            商品タイプ 防炎シート 防炎シート 防炎シート 防炎シート 養生シート - 養生シート - - 養生シート - 仮設マット 養生シート
                            形状 シートタイプ シートタイプ シートタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ - ロールタイプ - - ロールタイプ - 折りたたみタイプ ロールタイプ
                            シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー - ブラック その他 - シルバー グリーン ホワイト
                            幅×長さ(m) 0.9×0.9 0.9×1.9 1.75×1.9 0.95×1 1.15×1 - 1.1×5 1×50 - - 1×20 1.23X2.5 1.8×100
                            厚さ(mm) 2 2 2 2 0.5 - - - - 0.28 1.8 17 0.3

                            両面アルミ・ガラス耐熱・断熱シート90×90のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト