(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハセガワ ライトステップ DAD型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DAD-120
ハセガワ ライトステップ DAD型 サギョウヨウフミダイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
148,148円
税込単価
162,963円

【特長】・組み立て不要、使用したい時にすぐにお使いいただける折り畳み式なのでス...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

DAD-120 解除

Loading...

商品情報を表示

DAD-120 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
規格
最大使用質量(kg)
天板高さ(m)
収納時全長(m)
JANコード
トラスココード
天板寸法(mm)
質量(g)
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DAD-120

規格無し
120
1.2
1.7
4968757505123
851-4978
500×516
14800
主要部:アルミ合金

1個

148,148( 162,963円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・組み立て不要、使用したい時にすぐにお使いいただける折り畳み式なのでストックスペースも最小限で済みます
【用途】
・工場での設備メンテ・点検、店舗・倉庫でのピッキング作業等

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハセガワ ライトステップ DAD型の型番DAD-120のページです。
型番DAD-120に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハセガワ ライトステップ DAD型

ハセガワ ライトステップ DAD型

    作業台ライトステップ

    作業台ライトステップ

      作業用踏台「A」

      作業用踏台「A」

        ナイキ 上枠付踏台_K9054066678

        ナイキ 上枠付踏台_K9054066678

          アルミ合金製移動式作業台 DWS-D型

          アルミ合金製移動式作業台 DWS-D型

            アルミ合金製移動式作業台(四輪キャスター付タイプ)DWS-D型

            アルミ合金製移動式作業台(四輪キャスター付タイプ)DWS-D型

              コンステップ 折りたたみ式作業用踏台

              コンステップ 折りたたみ式作業用踏台

                ナカオ ピッチ DW150

                ナカオ ピッチ DW150

                  ナカオ ピッチ DW120

                  ナカオ ピッチ DW120

                    手摺付踏台 LL-E 最大使用質量100kg

                    手摺付踏台 LL-E 最大使用質量100kg

                      折りたたみ作業用踏台(上枠付)

                      折りたたみ作業用踏台(上枠付)

                        アルミ合金製作業台 DWS型

                        アルミ合金製作業台 DWS型

                          可搬式作業台 DSK型

                          可搬式作業台 DSK型

                            メーカー 長谷川工業 長谷川工業 アズワン ナイキ ピカコーポレイション ピカコーポレイション ナカオ ナカオ ナカオ アルインコ アルインコ ピカコーポレイション 長谷川工業
                            通常価格 136,903円 84,424円 69,948円 39,897円 356,276円 348,680円 60,466円 42,188円 37,188円 26,737円 105,873円 219,039円 125,656円
                            通常出荷日 4日目   1日目   10日目~   14日目   5日目~   8日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目~   4日目  
                            商品タイプ はしご兼脚立 - - - - - - はしご兼脚立 はしご兼脚立 - - - はしご兼脚立

                            ハセガワ ライトステップ DAD型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DAD-150
                            DAD-180
                            DAD-90
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            規格 最大使用質量
                            (kg)
                            天板高さ
                            (m)
                            収納時全長
                            (m)
                            JANコード トラスココード 天板寸法(mm) 質量(g) 材質1

                            161,292円

                            ( 177,421円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            規格無し1201.52.04968757505154851-4979500×51616500主要部:アルミ合金

                            172,534円

                            ( 189,787円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            規格無し1201.82.34968757505185851-4980500×51618500主要部:アルミ合金

                            136,903円

                            ( 150,593円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            規格無し1200.91.44968757505093851-4982500×51613000主要部:アルミ合金

                            標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました