(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DA型コンテナ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

DA型コンテナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,815円
税込単価
1,997円

【商品仕様】・DA型コンテナ用のフタです。・カラーはイエローとブルーの2色があ...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)

型番

DA-1F-Y 解除

Loading...

製品特長・仕様

DA型コンテナ 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

イエロー適合コンテナDA-14-2、DA-21、DA-28
JANコード4968838905507トラスココード868-1834
質量(g)550材質1ポリプロピレン(PP)
適合本体DA-14-2、DA-21、DA-28 - -

型番リスト

型番
適合コンテナ
JANコード
トラスココード
質量(g)
適合本体
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DA-1F-Y

イエロー
DA-14-2、DA-21、DA-28
4968838905507
868-1834
550
DA-14-2、DA-21、DA-28

1個

1,815( 1,997円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・DA型コンテナ用のフタです。
・カラーはイエローとブルーの2色があります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

DA型コンテナの型番DA-1F-Yのページです。
型番DA-1F-Yに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DA型コンテナ

DA型コンテナ

    サンボックス #28-4、 #54-3兼用フタ ライトブルー

    サンボックス #28-4、 #54-3兼用フタ ライトブルー

      リス B型コンテナ ブルー/クリア

      リス B型コンテナ ブルー/クリア

        サンボックス #75ー2フタ

        サンボックス #75ー2フタ

          サンボックス #36フタ

          サンボックス #36フタ

            RB型コンテナー フタ

            RB型コンテナー フタ

              サンボックス #47フタ

              サンボックス #47フタ

                リス RHコンテナー 蓋 RH-13/24/16A/23A/35A

                リス RHコンテナー 蓋 RH-13/24/16A/23A/35A

                  DA-23・33・40共用蓋

                  DA-23・33・40共用蓋

                    サンボックス #56フタ

                    サンボックス #56フタ

                      DA-36用フタ

                      DA-36用フタ

                        サンボックス #60ー3フタ

                        サンボックス #60ー3フタ

                          岐阜プラスチック工業 ST型コンテナ フタ ST-57用

                          岐阜プラスチック工業 ST型コンテナ フタ ST-57用

                            メーカー DICプラスチック 三甲 岐阜プラスチック工業 三甲 三甲 岐阜プラスチック工業 三甲 岐阜プラスチック工業 DICプラスチック 三甲 DICプラスチック 三甲 岐阜プラスチック工業
                            通常価格 1,815円 2,560円 927円 3,090円 2,050円 1,994円 2,204円 894円 2,636円 3,517円 1,681円 3,280円 2,380円
                            通常出荷日 4日目   8日目   1日目~   8日目   8日目   7日目   4日目   7日目   4日目   8日目   4日目   8日目   7日目  
                            材質1 ポリプロピレン(PP) - - - - - - - ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) - -

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト