(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジスクホイールα・A

ジスクホイールα・A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
849円
税込価格
934円

【特長】・柔軟性があり振動が少なく、ワークによくなじみます。【用途】・鉄、ステ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    研磨布ディスク
  • 外径(mm):
    100
  • 穴径(mm):
    15
  • 砥粒:
    アランダム
  • 羽根長さ(mm):
    16.5
  • 最高使用回転数(rpm):
    13600
  • 材質1:
    研磨布:アランダム砥粒

型番

未確定10件の候補があります。

Loading...

型番
粒度(#)
JANコード
トラスココード
羽根枚数(枚)
質量(g)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
40
-
852-4944
80
76.000
76

10個

849( 934円 )

4日目

60
4560118268618
852-4946
90
72.000
72

10個

849( 934円 )

4日目

80
-
852-4947
90
66.000
66

10個

849( 934円 )

4日目

100
-
852-4938
90
62.000
-

10個

849( 934円 )

4日目

120
-
852-4939
90
58.000
58

10個

849( 934円 )

4日目

150
-
852-4940
90
58.000
58

10個

849( 934円 )

4日目

180
-
852-4941
90
58.000
58

10個

849( 934円 )

4日目

240
-
852-4942
90
58.000
58

10個

849( 934円 )

4日目

320
-
852-4943
90
58.000
58

10個

849( 934円 )

4日目

400
-
852-4945
90
58.000
58

10個

849( 934円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔軟性があり振動が少なく、ワークによくなじみます。
【用途】
・鉄、ステンレスの研削研磨
・溶接ビード取り
・塗料及びサビ落とし
・バリ取り、面取り

商品情報

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジスクホイールα・A

ジスクホイールα・A

    スーパーセラミックディスク

    スーパーセラミックディスク

      ナイロンディスクミニ ハード

      ナイロンディスクミニ ハード

        ディスクペーパー“テクノディスクSタイプ”

        ディスクペーパー“テクノディスクSタイプ”

          溶接ビード除去ディスク

          溶接ビード除去ディスク

            SG ユニロンパープルハード

            SG ユニロンパープルハード

              ラジアルホイル RF10015シリーズ

              ラジアルホイル RF10015シリーズ

                ディスクペーパー 100×16mm

                ディスクペーパー 100×16mm

                  Cファイバーディスク

                  Cファイバーディスク

                    TOPミニディスク

                    TOPミニディスク

                      戸田ディスクペーパー

                      戸田ディスクペーパー

                        B-TOP研磨用ディスク

                        B-TOP研磨用ディスク

                          ディスクペーパー“レッズ”

                          ディスクペーパー“レッズ”

                            メーカー ムラコ イチグチ トラスコ中山 イチグチ トラスコ中山 柳瀬 イチグチ 柳瀬 理研コランダム 柳瀬 戸田研磨工業 柳瀬 ムラコ
                            通常価格 849円 6,161円 4,355円 1,180円 2,451円 2,815円 4,080円 230円 195円 547円 1,490円 228円 849円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   2日目~   4日目   4日目   1日目~   6日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 研磨布ディスク 研磨布ディスク ナイロンディスク 研磨布ディスク - ナイロンディスク 研磨布ディスク ディスクペーパー サンダー用ペーパー 研磨布ディスク ディスクペーパー 研磨布ディスク 研磨布ディスク
                            外径(mm) 100 - 58 100 100 100 100 100 100 30 - 100 -
                            穴径(mm) 15 - 10 15 15/16 15 - 16 - - - 15 -
                            砥粒 アランダム セラミック ナイロン不織布 - セラミック - A - C - CC - -
                            羽根長さ(mm) 16.5 - - - - - - - - - - - -

                            ジスクホイールα・Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました