(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

複動式油圧シリンダー/油圧機複動式シリンダ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:D5-300VC
複動式油圧シリンダー/油圧機複動式シリンダ ポンプシキユアツジャッキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
227,012円
税込単価
249,713円

【特長】・複動式油圧シリンダー、油圧機複動式シリンダーです。【用途】・工事・加...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シリンダ
  • 揚力(kN):
    500
  • 材質1:
  • セット内容:
    VCカプラ付

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ポンプ選定の際には、必ず使用シリンダの必要油量より大きい有効油量を持つポンプを選定してください。

型番

D5-300VC 解除

Loading...

商品情報を表示

D5-300VC の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ストローク(mm)
詳細タイプ
寸法(外径)(mm)
トラスココード
ヘッド径(mm)
最低高(mm)
必要油量(ml)
受圧面積([[CM2]])
質量(g)
最大出力(kN)
付属カプラ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D5-300VC

300
複動式油圧シリンダ
127
852-0037
92
589
2149
40.04
24000.0
-
-

1個

227,012( 249,713円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・複動式油圧シリンダー、油圧機複動式シリンダーです。
【用途】
・工事・加工作業用としてお使いいただけます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ポンプ選定の際には、必ず使用シリンダの必要油量より大きい有効油量を持つポンプを選定してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

複動式油圧シリンダー/油圧機複動式シリンダの型番D5-300VCのページです。
型番D5-300VCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

複動式油圧シリンダー/油圧機複動式シリンダ

複動式油圧シリンダー/油圧機複動式シリンダ

    RIKEN 油圧シリンダ複動式 D2

    RIKEN 油圧シリンダ複動式 D2

      インチねじ/油圧シリンダ複動式

      インチねじ/油圧シリンダ複動式

        RIKEN 複動シリンダ 最大出力350kN 150VC

        RIKEN 複動シリンダ 最大出力350kN 150VC

          RIKEN 複動シリンダ 最大出力350kN 100VC

          RIKEN 複動シリンダ 最大出力350kN 100VC

            油圧シリンダ複動式 D1-50VC

            油圧シリンダ複動式 D1-50VC

              RIKEN 単動シリンダ 最大出力50kN 150VC

              RIKEN 単動シリンダ 最大出力50kN 150VC

                RIKEN 単動シリンダ 最大出力50kN 50VC

                RIKEN 単動シリンダ 最大出力50kN 50VC

                  RIKEN 単動シリンダ 最大出力50kN 75VC

                  RIKEN 単動シリンダ 最大出力50kN 75VC

                    RIKEN 単動シリンダ 最大出力50kN 125VC

                    RIKEN 単動シリンダ 最大出力50kN 125VC

                      RIKEN 単動シリンダ 最大出力50kN 100VC

                      RIKEN 単動シリンダ 最大出力50kN 100VC

                        複動式油圧シリンダ 鉄

                        複動式油圧シリンダ 鉄

                          RIKEN 単動シリンダ 最大出力200kN 150VC

                          RIKEN 単動シリンダ 最大出力200kN 150VC

                            メーカー 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器
                            通常価格 151,875円 71,586円 101,583円 144,639円 127,500円 49,335円 49,188円 38,719円 40,688円 45,281円 42,656円 46,441円 77,878円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   4日目~   4日目   4日目   8日目   4日目   4日目   4日目   8日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ シリンダ シリンダ シリンダ シリンダ シリンダ シリンダ シリンダ シリンダ シリンダ シリンダ シリンダ - シリンダ
                            揚力(kN) 500 - - 350 350 - - - - - - - -
                            材質1
                            セット内容 VCカプラ付 VCカプラ付 VCカプラ付 VCカプラ付 - VCカプラ付 VCカプラ付 VCカプラ付 VCカプラ付 VCカプラ付 VCカプラ付 - VCカプラ付

                            複動式油圧シリンダー/油圧機複動式シリンダのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            D5-150VC
                            D5-500VC
                            D5-50VC
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ストローク
                            (mm)
                            詳細タイプ 寸法(外径)
                            (mm)
                            トラスココード ヘッド径(mm) 最低高(mm) 必要油量(ml) 受圧面積([[CM2]]) 質量(g) 最大出力
                            (kN)
                            付属カプラ

                            151,875円

                            ( 167,063円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            150複動式油圧シリンダ128852-003692387107540.0446000.0--

                            298,031円

                            ( 327,834円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            500油圧機複動式シリンダ127852-003892789358240.0489000.0--

                            154,090円

                            ( 169,499円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            50複動式油圧シリンダ-852-0039--35971.6360500.0500S-24R

                            ポンプ式ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました