(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
IS ストレートドリル 50本組セット
  • 数量スライド割引

IS ストレートドリル 50本組セット (レビュー)

通常価格(税別)
22,123円
税込価格
24,335円
通常出荷日
2日目
【特長】
・スチールケース入りで持ち運びに便利です。
・ストレートドリルをセットしています。
・即時現場対応可能です。
【用途】
・一般鉄鋼用です。
【商品仕様】
・セット内容(mm)1.1から6.0まで0.1とび各1本
・研削溝です。
・総研磨仕上げで切れ味が良い。
・JANコード:4957656530060
・トラスココード:502-0999
・質量:689g
【材質/仕上】
・高速度鋼(HSS)

IS ストレートドリル 50本組セットのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    穴あけ
    評価 4.0満足度:4.02019/08/02
    樹脂~軽金属の穴あけ用として購入。通常は欲しい径のエンドミル形状のをを単品購入してますがこれがあると助かる時があるので購入。安いので文句は言えませんが、やっぱり穴径の精度はそれなりです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

IS ストレートドリル 50本組セット

IS ストレートドリル 50本組セット

    IS ストレートドリルドリル 41本組セット

    IS ストレートドリルドリル 41本組セット

      IS コバルトジェットタップ・ドリルセット

      IS コバルトジェットタップ・ドリルセット

        IS コバルト正宗ドリル 50本組セット

        IS コバルト正宗ドリル 50本組セット

          IS コバルト正宗ドリル ネジ下穴 9本組セット

          IS コバルト正宗ドリル ネジ下穴 9本組セット

            マーベル コバルトドリルセット

            マーベル コバルトドリルセット

              IS コバルト正宗ドリル 41本組セット

              IS コバルト正宗ドリル 41本組セット

                マーベル ストレートドリルEXセット

                マーベル ストレートドリルEXセット

                  六角シャンク鉄工ドリルセット(ケース付)

                  六角シャンク鉄工ドリルセット(ケース付)

                    トップ工業 六角シャンク薄板ドリルセット

                    トップ工業 六角シャンク薄板ドリルセット

                      六角シャンクコバルトドリルセット(ケース付)

                      六角シャンクコバルトドリルセット(ケース付)

                        トップ工業 コバルトドリル4本セット

                        トップ工業 コバルトドリル4本セット

                          メーカー イシハシ精工 イシハシ精工 イシハシ精工 イシハシ精工 イシハシ精工 マーベル イシハシ精工 マーベル トップ工業 トップ工業 トップ工業 トップ工業
                          通常価格 22,123円 51,104円 33,827円 29,520円 9,183円 23,506円 77,542円 8,152円 8,634円 11,473円 12,844円 7,786円
                          通常出荷日 2日目   9日目   1日目   2日目   2日目   16日目~   4日目   9日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。